![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/dt-xt-group-picture-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteurs DEUTSCH DT-XT innovants et haute performance
Nos connecteurs DT-XT représentent les nouveautés de notre gamme robuste de connecteurs DEUTSCH. La gamme de connecteurs présente une technologie d’étanchéité innovante, hautement performante pour toutes vos applications de véhicules utilitaires, quels que soient les conditions et l’emplacement de votre véhicule. Des matériaux d’étanchéité et des liaisons covalentes plus avancés permettent de renforcer la flexibilité, ce qui améliore la résistance à la déchirure et le positionnement des joints, tandis qu’un cache d’étanchéité arrière protège contre les infiltrations d’eau liées à la gestion des câbles.
Caractéristiques du produit
- Nombre de circuits : 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 18
- Indice de protection d’étanchéité : IP69K et J2030 compatible avec le test de lavage à haute pression
- Des caches thermorétractables en option sont disponibles pour les extrémités mâles et femelles
- Compatible avec les bornes XRC estampées et formées et à contact solide
- Courant : jusqu’à 13 ampères
- Tension : jusqu’à 500 VCC
- Durabilité : 100 cycles
- 9 options de codage couleur sont disponibles
- Alignement avec les connecteurs DEUTSCH DT de TE
Spécifications des matériaux
- Passe-câbles : caoutchouc de silicone
- Retenue d’insert : thermoplastique
- Joint interfacial de prise femelle : caoutchouc de silicone
- Boîtier : thermoplastique
- Emboîtements : thermoplastique
Spécifications de performance
Les connecteurs électriques DEUTSCH résisteront aux défis environnementaux difficiles courants pour les marchés industriels qui exigent des niveaux de performances élevés. Les pièces, les procédures et l’outillage appropriés doivent être utilisés.
- Température : fonctionnement à des températures de -55 °C à +125 °C en continu au courant nominal.
- Durabilité : aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.
- Vibration : pas de déverrouillage ni de débranchement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2 000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.
- Choc physique : aucun déverrouillage, découplage ni autre résultat insatisfaisant pendant ou après 50 G dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde. MIL-STD 202, Méthode 213, Condition « C ».
- Résistance hydraulique : les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.
- Résistance de l’isolation :1 000 méga-ohms minimum à 25 °C.
- Résistance à l’humidité : les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.
- Tension de résistance diélectrique : la fuite de courant est inférieure à 2 milliampères à 1 500 VCA.
- Cycle thermique : pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.
Technologie d’étanchéité innovante, hautement performante pour toutes vos applications de véhicules utilitaires, quelles que soient les conditions.
![Connecteurs DT-XT](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/products/dt-xt-exploded-1024-500.jpg)
Composants du produit
- Joints HCR encliquetable (caoutchouc de grande consistance) : situés à l’arrière des caches sans dépasser les dimensions des boîtiers, permettant ainsi aux câbles flexibles de sortir et de se déplacer tout en évitant les dommages au moment de l’insertion ou du retrait de la borne.
- Boîtier : disponible en différents codes de couleur. Les boîtiers colorés facilitent et simplifient l’insertion de faisceaux de fils grâce à des composants visuels, ce qui évite les erreurs de couplage et le besoin d’étiqueter les fils.
- Matériaux d’étanchéité avancés : ils offrent une plus grande flexibilité, se traduisant par une plus grande résistance à la déchirure et le cache d’étanchéité arrière permet d’éviter toute infiltration de l’eau. Le connecteur DT-XT répond aux spécifications du test SAE J2030 de la norme de performance des connecteurs électriques à usage intensif.
- Technologie d’étanchéité de pointe : fait du DT-XT un système couplé, étanche et fiable, empêchant les pannes électriques dans les applications de câblage critiques tout en répondant à des exigences d’étanchéité élevées pour les environnements difficiles.
- Caches arrière intégrés : supprime le rayon de courbure du joint. En plaçant le joint arrière plus profondément dans le connecteur, le cache arrière absorbe la contrainte en protégeant le joint et en empêchant les fuites.
- Boîtier de fiche thermoplastique : forme une liaison covalente avec le joint LSR, ce qui entraîne un fort verrouillage. Cela empêche la pénétration de liquide et la perte ou le désalignement des joints, même en cas de couplage et de découplage répétés.
Dimensions de la série DEUTSCH DT-XT
![Dimensions de la série DEUTSCH DT-XT](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-ladd-dt-xt-dimensions-620x300.jpg)
Cavité | Prise DT-XT | PRISE DT-XT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale A |
Hauteur totale B |
Largeur totale C |
Longueur totale D |
Hauteur totale E |
Largeur totale F |
|
2 | 1.213 (30.81) | .683 (17.35) | .620 (15.76) | 1.799 (45.7) | .697 (17.7) | .677 (17.2) |
3 | 1.319 (33.5) | .968 (24.58) | .757 (19.23) | 1.898 (48.2) | .974 (24.73) | .833 (21.17) |
4 | 1.276 (32.4) | .795 (20.2) | .754 (19.15) | 1.874 (47.6) | .807 (20.5) | .817 (20.75) |
6 | 1.276 (32.4) | .961 (24.42) | .746 (18.95) | 1.878 (47.7) | .970 (24.65) | .817 (20.75) |
8 | 1.295 (32.9) | .807 (20.5) | 1.508 (38.3) | 1.866 (47.4) | .990 (25.15) | 1.433 (36.4) |
12 | 1.328 (33.72) | .744 (18.9) | 1.735 (44.08) | 2.131 (54.12) | .873 (22.17) | 1.608 (40.85) |
18 | 1.383 (35.14) | .746 (18.95) | 1.740 (44.2) | 1.854 (47.08) | .891 (22.63) | 1.608 (40.85) |
Tableau de références croisées du connecteur DT-XT vers DT
Numéro de pièce DT-XT | Description de la pièce | Numéro de pièce de l’embout DT | Numéro de pièce sans embout DT |
---|---|---|---|
2600022-1 | 2CCT PRISE NOIRE AVEC PETIT JOINT | DT04-2P-CE03 | DT04-2P-CE02 |
1-2600022-2 | 2CCT PRISE GRISE AVEC PETIT JOINT | DT04-2P-CE01 | DT04-2P-C015 |
2600022-2 | 2CCT PRISE NOIRE AVEC GRAND JOINT | DT04-2P-E005 | DT04-2P-E004 |
2600022-3 | 2CCT PRISE GRISE AVEC GRAND JOINT | DT04-2P-E003 | DT04-2P-P004 |
1-2600022-1 | 2CCT PRISE NOIRE AVEC PETIT JOINT ET HS | DT04-2P-CE09 | |
1-2600022-3 | 2CCT PRISE GRISE AVEC PETIT JOINT ET HS | DT04-2P-CE04 | |
2-2600022-2 | 2CCT PRISE GRISE AVEC GRAND JOINT ET HS | DT04-2P-E008 | |
2-2600026-1 | 3CCT PRISE NOIRE AVEC PETIT JOINT | DT04-3P-CE03 | DT04-3P-CE02 |
2-2600026-2 | 3CCT PRISE GRISE AVEC PETIT JOINT | DT04-3P-CE01 | DT04-3P-C015 |
3-2600026-1 | 3CCT PRISE GRISE AVEC GRAND JOINT | DT04-3P-E003 | DT04-3P |
2600026-3 | 3CCT PRISE NOIRE AVEC PETIT JOINT ET HS | DT04-3P-CE09 | |
2600026-4 | 3CCT PRISE GRISE AVEC PETIT JOINT ET HS | DT04-3P-CE04 | |
1-2600026-2 | 3CCT PRISE NOIRE AVEC GRAND JOINT ET HS | DT04-3P-EE01 | |
1-2600026-3 | 3CCT PRISE GRISE AVEC GRAND JOINT ET HS | DT04-3P-E008 | |
2600030-1 | 4CCT PRISE NOIRE AVEC PETIT JOINT | DT04-4P-CE03 (NOIR) | DT04-4P-C015 |
2600030-2 | 4CCT PRISE GRISE AVEC PETIT JOINT | DT04-4P-CE03 | DT04-4P-C015 |
1-2600030-0 | 4CCT PRISE NOIRE AVEC GRAND JOINT | DT04-4P-E005 | DT04-4P-E004 |
1-2600030-1 | 4CCT PRISE GRISE AVEC GRAND JOINT | DT04-4P-E003 | DT04-4P |
1-2600030-9 | 4CCT PRISE NOIRE AVEC PETIT JOINT ET HS | DT04-4P-CE09 | |
2-2600030-0 | 4CCT PRISE GRISE AVEC PETIT JOINT ET HS | DT04-4P-CE04 | |
2-2600030-9 | 4CCT PRISE GRISE AVEC GRAND JOINT ET HS | DT04-4P-E008 | |
2600034-1 | 6CCT PRISE NOIRE AVEC PETIT JOINT | DT04-6P-CE03 | DT04-6P-CE02 |
2600034-2 | 6CCT PRISE GRISE AVEC PETIT JOINT | DT04-6P-CE01 | DT04-6P-CE15 |
1-2600034-0 | 6CCT PRISE NOIRE AVEC GRAND JOINT | DT04-6P-E005 | DT04-6P-E004 |
1-2600034-1 | 6CCT PRISE GRISE AVEC GRAND JOINT | DT04-6P-E003 | DT04-6P |
1-2600034-9 | 6CCT PRISE NOIRE AVEC PETIT JOINT ET HS | DT04-6P-CE09 | |
2-2600034-9 | 6CCT PRISE GRISE AVEC GRAND JOINT ET HS | DT04-6P-E008 (GRIS) | |
2600038-2 | 8CCT PRISE NOIRE K A AVEC PETIT JOINT | DT04-08PA-CE03 | DT04-08PA-CE02 |
2600038-1 | 8CCT PRISE GRISE K A AVEC PETIT JOINT | DT04-08PA-CE01 | DT04-08PA-C015 |
2600038-3 | 8CCT PRISE NOIRE K B AVEC PETIT JOINT | DT04-08PB-CE01 | DT04-08PB-C015 |
2600038-4 | 8CCT PRISE VERTE K C AVEC PETIT JOINT | DT04-08PC-CE01 | DT04-08PC-C015 |
2600038-5 | 8CCT PRISE MARRON K D AVEC PETIT JOINT | DT04-08PD-CE01 | DT04-08PD-C015 |
2600038-7 | 8CCT PRISE NOIRE K A AVEC GRAND JOINT | DT04-08PA-E005 | DT04-08PA-E004 |
2600038-6 | 8CCT PRISE GRISE K A AVEC GRAND JOINT | DT04-08PA-E003 | DT04-08PA |
2600038-8 | 8CCT PRISE NOIRE K B AVEC GRAND JOINT | DT04-08PB-E003 | DT04-08PB |
2600038-9 | 8CCT PRISE VERTE K C AVEC GRAND JOINT | DT04-08PC-E003 | DT04-08PC |
1-2600038-0 | 8CCT PRISE MARRON K D AVEC GRAND JOINT | DT04-08PD-E003 | DT04-08PD |
1-2600038-1 | 8CCT PRISE GRISE K A AVEC PETIT JOINT ET HS | DT04-08PA-CE09 | |
1-2600038-6 | 8CCT PRISE GRISE K A AVEC GRAND JOINT ET HS | DT04-08PA-E008 | |
2600042-1 | 12CCT PRISE GRISE K A AVEC PETIT JOINT | DT04-12PA-CE01 | DT04-12PA-C015 |
2600042-3 | 12CCT PRISE NOIRE K B AVEC PETIT JOINT | DT04-12PA-CE03 | DT04-12PA-CE02 |
2600042-4 | 12CCT PRISE VERTE K C AVEC PETIT JOINT | DT04-12PC-CE01 | DT04-12PC-C015 |
2600042-5 | 12CCT PRISE MARRON K D AVEC PETIT JOINT | DT04-12PD-CE01 | DT04-12PD-CE08 |
2600042-6 | 12CCT PRISE GRISE K A AVEC GRAND JOINT | DT04-12PA-BE02 | DT04-12PA-B016 |
2600042-8 | 12CCT PRISE NOIRE K B AVEC GRAND JOINT | DT04-12PB-BE02 | DT04-12PB-B016 |
2600042-9 | 12CCT PRISE VERTE K C AVEC GRAND JOINT | DT04-12PC-BE02 | DT04-12PC-B016 |
1-2600042-0 | 12CCT PRISE MARRON K D AVEC GRAND JOINT | DT04-12PD-BE02 | DT04-12PD-B016 |
1-2600042-1 | 12CCT PRISE GRISE K A AVEC PETIT JOINT ET HS | DT04-12PA-CE04 | |
1-2600042-6 | 12CCT PRISE GRISE K A AVEC GRAND JOINT ET HS | DT04-12PA-E008 | |
2600023-1 | 2CCT FICHE NOIRE AVEC PETIT JOINT | DT06-2S-CE05 | DT06-2S-CE06 |
2600023-2 | 2CCT FICHE GRISE AVEC PETIT JOINT | DT06-2S-CE01 | DT06-2S-C015 |
1-2600023-0 | 2CCT FICHE NOIRE AVEC GRAND JOINT | DT06-2S-E005 | DT06-2S-E004 |
1-2600023-1 | 2CCT FICHE GRISE AVEC GRAND JOINT | DT06-2S-E003 | DT06-2S |
1-2600023-9 | 2CCT FICHE NOIRE AVEC PETIT JOINT ET HS | DT06-2S-CE13 | |
2-2600023-0 | 2CCT FICHE GRISE AVEC PETIT JOINT ET HS | DT06-2S-CE04 | |
2-2600023-8 | 2CCT FICHE NOIRE AVEC GRAND JOINT ET HS | DT06-2S-EP11 | |
2-2600023-9 | 2CCT FICHE GRISE AVEC GRAND JOINT ET HS | DT06-2S-E008 | |
2600027-1 | 3CCT FICHE NOIRE AVEC PETIT JOINT | DT06-3S-CE05 | DT06-3S-CE02 |
2600027-2 | 3CCT FICHE GRISE AVEC PETIT JOINT | DT06-3S-C015 | DT06-3S-CE01 |
1-2600027-0 | 3CCT FICHE NOIRE AVEC GRAND JOINT | DT06-3S-E005 | DT06-3S-E004 |
1-2600027-9 | 3CCT FICHE NOIRE AVEC PETIT JOINT ET HS | DT06-3S-CE13 | |
2-2600027-0 | 3CCT FICHE GRISE AVEC PETIT JOINT ET HS | DT06-3S-CE04 | |
2-2600027-8 | 3CCT FICHE NOIRE AVEC GRAND JOINT ET HS | DT06-3S-EP11 | |
2-2600027-9 | 3CCT FICHE GRISE AVEC GRAND JOINT ET HS | DT06-3S-E008 | |
2600031-1 | 4CCT FICHE NOIRE AVEC PETIT JOINT | DT06-4S-CE03 | DT06-4S-CE02 |
2600031-2 | 4CCT FICHE GRISE AVEC PETIT JOINT | DT06-4S-CE01 | DT06-4S-C015 |
1-2600031-0 | 4CCT FICHE NOIRE AVEC GRAND JOINT | DT06-4S-E005 | DT06-4S-E004 |
1-2600031-1 | 4CCT FICHE GRISE AVEC GRAND JOINT | DT06-4S-E003 | DT06-4S |
1-2600031-9 | 4CCT FICHE NOIRE AVEC PETIT JOINT ET HS | DT06-4S-CE13 | |
2-2600031-0 | 4CCT FICHE GRISE AVEC PETIT JOINT ET HS | DT06-4S-CE04 | |
2-2600031-8 | 4CCT FICHE NOIRE AVEC GRAND JOINT ET HS | DT06-4S-EP11 | |
2-2600031-9 | 4CCT FICHE GRISE AVEC GRAND JOINT ET HS | DT06-4S-E008 | |
2600035-1 | 6CCT FICHE NOIRE AVEC PETIT JOINT | DT06-6S-CE03 | DT06-6S-CE02 |
2600035-2 | 6CCT FICHE GRISE AVEC PETIT JOINT | DT06-6S-CE01 | DT06-6S-C015 |
1-2600035-0 | 6CCT FICHE NOIRE AVEC GRAND JOINT | DT06-6S-E005 | DT06-6S-E004 |
1-2600035-1 | 6CCT FICHE GRISE AVEC GRAND JOINT | DT06-6S-E003 | DT06-6S |
1-2600035-9 | 6CCT FICHE NOIRE AVEC PETIT JOINT ET HS | DT06-6S-CE13 | |
2-2600035-8 | 6CCT FICHE NOIRE AVEC GRAND JOINT ET HS | DT06-6S-P012 | |
2600039-1 | 8CCT FICHE GRISE K A AVEC PETIT JOINT | DT06-08SA-CE01 | DT06-08SA-C015 |
2600039-3 | 8CCT FICHE NOIRE K B AVEC PETIT JOINT | DT06-08SB-CE01 | DT06-08SB-C015 |
2600039-4 | 8CCT FICHE VERTE K C AVEC PETIT JOINT | DT06-08SC-CE01 | DT06-08SC-C015 |
2600039-5 | 8CCT FICHE MARRON K D AVEC PETIT JOINT | DT06-08SD-CE01 | DT06-08SD-C015 |
2600039-6 | 8CCT FICHE GRISE K A AVEC GRAND JOINT | DT06-08SA-E003 | DT06-08SA |
2600039-8 | 8CCT FICHE NOIRE K B AVEC GRAND JOINT | DT06-08SB-EP06 | DT06-08SB |
2600039-9 | 8CCT FICHE VERTE K C AVEC GRAND JOINT | DT06-08SC-EP06 | DT06-08SC |
1-2600039-0 | 8CCT FICHE MARRON K D AVEC GRAND JOINT | DT06-08SD-EP06 | DT06-08SD |
1-2600039-2 | 8CCT FICHE NOIRE K A AVEC PETIT JOINT ET HS | DT06-08SA-CE12 | |
1-2600039-1 | 8CCT FICHE GRISE K A AVEC PETIT JOINT ET HS | DT06-08SA-CE13 | |
2600043-1 | 12CCT FICHE GRISE K A AVEC PETIT JOINT | DT06-12SA-CE01 | DT06-12SA-C015 |
2600043-3 | 12CCT FICHE NOIRE K B AVEC PETIT JOINT | DT06-12SB-CE01 | DT06-12SB-C015 |
2600043-4 | 12CCT FICHE VERTE K C AVEC PETIT JOINT | DT06-12SC-CE01 | DT06-12SC-C015 |
2600043-5 | 12CCT FICHE MARRON K D AVEC PETIT JOINT | DT06-12SD-CE05 | DT06-12SD-C015 |
2600043-7 | 12CCT FICHE GRISE K A AVEC GRAND JOINT | DT06-12SA-E003 | DT06-12SA |
2600043-9 | 12CCT FICHE NOIRE K B AVEC GRAND JOINT | DT06-12SB-E003 | DT06-12SB |
1-2600043-0 | 12CCT FICHE VERTE K C AVEC GRAND JOINT | DT06-12SC-E003 | DT06-12SC |
1-2600043-1 | 12CCT FICHE MARRON K D AVEC GRAND JOINT | DT06-12SD-E003 | DT06-12SD |
1-2600043-4 | 12CCT FICHE NOIRE K A AVEC PETIT JOINT ET HS | DT06-12SA-CE04 | |
1-2600043-3 | 12CCT FICHE GRISE K A AVEC PETIT JOINT ET HS | DT06-12SA-CE13 | |
1-2600043-5 | 12CCT FICHE NOIRE K B AVEC PETIT JOINT ET HS | DT06-12SB-CE04 | |
1-2600043-6 | 12CCT FICHE VERTE K C AVEC PETIT JOINT ET HS | DT06-12SC-CE04 | |
1-2600043-7 | 12CCT FICHE MARRON K D AVEC PETIT JOINT ET HS | DT06-12SD-CE04 | |
1-2600043-9 | 12CCT FICHE GRISE K A AVEC GRAND JOINT ET HS | DT06-12SA-EP20 | |
2-2600043-1 | 12CCT FICHE NOIRE K B AVEC GRAND JOINT ET HS | DT06-12SB-EP20 |