![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/rendered-image---mhdc-demonstrator470x445px.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteurs de données modulaires hybrides - NET-AX+
Le système de connexion NET-AX+ de TE prend en charge la connectivité de données coaxiale et différentielle pour les protocoles d’applications Ethernet et SerDes multigigabit, mais aussi pour d’autres protocoles d’application. Il est capable d’intégrer les connexions de signal et d’alimentation.
40%
Jusqu'à 40 % d'encombrement en moins sur la carte PCB
≤ 56
Vitesse jusqu’à 56 Gbit/s
80%
Jusqu'à 80 % d'assemblages en moins
Les nouvelles générations d’architectures zonales et d’infodivertissement automobiles nécessitent un nombre de connexions de données à haute vitesse toujours plus important et ce dans des cartes de circuit imprimé qui deviennent de plus en plus petites. Pour relever ce défi, le nouveau système de connexion modulaire hybride NET-AX+ de TE prend en charge la transmission de données différentielle et coaxiale à grande vitesse, ainsi que les connexions de signal et d’alimentation dans un seul et même assemblage de connecteurs. Doté d’une embase personnalisable et modulaire, il permet de réduire jusqu’à 40 % l’encombrement sur les cartes de circuit imprimé et jusqu’à 80 % d’assemblages de connexion.
![NET-AX](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/Net-AX-Infographic.jpg)
Avantages
- La conception modulaire compacte offre jusqu'à 40 % d'encombrement en moins sur la carte de circuit imprimé
- Possibilité d’intégrer des contacts de données, d’alimentation et de signal coaxiaux et différentiels dans un seul assemblage de connecteurs.
- L’embase personnalisable et modulaire offre jusqu'à 80 % d'assemblages en moins.
- Supporte jusqu’à 56 Gbit/s
Applications
- Ethernet automobile : 100BASE-T1,1000BASE-T1, 2.5/5/10GBASE-T1
- SerDes : GMSL3, APIX3, GVIF3, FPD-Link IV, ASA Motion Link, MiPi A-PHY, HDBase-T
- Autres : USB, PCIe (multivoie)