![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/ict-emobility-powertube-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Série de connecteurs haute tension modulaires et adaptables
Notre série de connecteurs PowerTube, qui vient compléter notre gamme HIVONEX, est le bon choix pour les applications de mobilité électrique haute puissance dans les véhicules industriels et utilitaires. Ce connecteur est conçu pour supporter de grandes charges électriques (jusqu’à 580 A de courant continu, selon la taille et la température du fil, et 1 000 V) et plusieurs tailles de fils entre 35 mm² et 150 mm². La conception robuste résiste aux vibrations au niveau du moteur et le blindage circulaire sur 360° (courant de blindage jusqu’à 30 % du courant principal) contribue à garantir des performances CEM élevées.
Nouveauté de la gamme HIVONEX : Série de connecteurs PowerTube
Concevoir pour un avenir électrifié nécessite de poser les bonnes bases maintenant. Sur le marché du transport industriel et commercial, cela signifie que les composants vitaux d’un véhicule doivent résister sans défaillance à des années de fonctionnement et de service en conditions difficiles. Qu’il s’agisse d’un moteur électrique, d’un onduleur ou d’une batterie, les sous-systèmes du véhicule doivent fonctionner de manière sûre et fiable pendant une longue période, quelles que soient les conditions extérieures. Il en va de même pour toutes les connexions à l’intérieur de ces sous-systèmes. La série de connecteurs PowerTube est une solution modulaire, adaptable et extrêmement puissante pour permettre l’avenir de la mobilité électrique dans les camions, les bus, les engins de construction et les véhicules et équipements agricoles.
Fabriqué pour être modulaire et adaptable, le connecteur PowerTube est disponible avec une orientation de 180° ou de 90°, ainsi qu’avec un maximum de 3 positions par connecteur. De plus, l’interface de jeux de barres unique en forme de cube permet une connectivité indépendante de l’orientation des jeux de barres. Outre sa modularité, il est doté d’une conception circulaire épurée qui simplifie considérablement l’acheminement des câbles et l’assemblage des connecteurs, contribuant ainsi à réduire le coût total du système. Le connecteur PowerTube permet d’assurer une connectivité fiable et sûre grâce à la protection IP6K9K contre la pénétration de poussière et d’eau, à l’assurance de la position du connecteur (CPA) et à une fonction de sécurité de boucle de verrouillage haute tension (HVIL) pour chaque broche.
Avantages des connecteurs
Haute performance quel que soit l’environnement
Blindage circulaire sur 360° et performant au niveau des vibrations du moteur
Modulaire et adaptable
Orientations à 180° et 90° avec jusqu’à 3 positions par connecteur
Réduction du coût total du système appliqué
Simplicité grâce à l’acheminement et à l’assemblage des connecteurs
Caractéristiques des connecteurs
Le système de connecteurs PowerTube est disponible en deux séries, PowerTube 1000 (HVP-HD 1000) et PowerTube 14000 (HVP-HD 1400), pour répondre à vos besoins en termes de courant.
![Infographie sur les PowerTube](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/infographics/ict-powertube-infographic-1024-400.jpg)
Description | PowerTube 1000 (HVP-HD 1000) |
PowerTube 1400 (HVP-HD 1400) | |
---|---|---|---|
Niveau de tension | Jusqu’à 1 000 V | ||
Résistance diélectrique | 4 000 VCC, 5 500 m d’altitude | ||
Niveau de courant | 300 A pour le système de connecteurs (en fonction de la taille du fil et de la température du système ) |
580 A pour le système de connecteurs (en fonction de la taille du fil et de la température du système) | |
Taille des bornes |
broche ronde 10 mm |
broche ronde 14 mm |
|
Taille du fil |
35 mm², 50 mm², 70 mm² |
70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm² |
|
Blindage* | Blindage 360° (courant de blindage jusqu’à 30 % du courant principal) |
||
Vibration | ISO 16750-3 profil 7 et profil 9 | ||
Nombre de broches |
1/2/3 broches côté embase, 1 broche côté connecteur | ||
Orientation | 180° et 90° | ||
Étanchéité | IP67, IP69K, IPX8 | ||
Sécurité | HVIL pour chaque broche, IPXXB, IPXXD | ||
Codage | Codage 12 couleurs | ||
Résistance à la corrosion |
Test VDA233-102 au brouillard salin |
||
Autres | CPA, outil et accès tactile |
Applications des connecteurs PowerTube
- Moteur électrique
- Bloc batterie
- Distribution de puissance
- Chargeur embarqué
- Auxiliaires haute puissance
- Onduleur
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Connecteurs et solutions de rechargement HIVONEX
Notre large gamme HIVONEX comprend des solutions modulaires, adaptables et extrêmement puissantes pour chaque application haute tension, et pour chaque étape du cycle de vie de la mobilité électrique, d’aujourd’hui et de demain. Derrière chaque solution se cachent des décennies d’expérience et d’expertise en matière ingénierie.
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)