Polyvalent et robuste, bénéficiant d’une conception économique

Les raccords circulaires en plastique (CPC) sont des connecteurs à boîtier métallique légers, entièrement en plastique. Ils disposent d’une capacité de raccordement/débranchement rapide avec assistance au filetage et couplage à détente positive.

Les CPC comportent une protection intégrée des broches et des prises. Ces connecteurs sont polarisés pour un couplage correct des moitiés de connecteur, avec des contacts amovibles et une bague de couplage remplaçable qui facilite la réparation sur site. Ils sont fabriqués en matériau thermoplastique stabilisé, résistant à la chaleur et auto-extinguible. Connus pour la fiabilité de leurs performances, nos raccords circulaires en plastique peuvent être utilisés pratiquement partout où un signal et une alimentation entrent ou sortent d’un système.
 

Polyvalents et robustes, d’une conception économique, les CPC sont utilisés dans les domaines suivants : machines industrielles et automatisation des usines, systèmes et véhicules ferroviaires et de transport en commun, équipement des secteurs du commerce, du bâtiment et du CVC, éclairage et signalisation, instrumentation et équipements médicaux, communications, véhicules automobiles, équipement et systèmes de l’aérospatiale et de la défense.
 

Les CPC sont disponibles en six séries différentes pour vous permettre de choisir le produit le mieux adapté à vos exigences de conception. Les options de montage incluent le montage sur panneau, l’accrochage libre et la connexion fil-à-carte. Les boîtiers de prise femelle et de fiche acceptent les contacts de signal de type III+ ou de taille 20, les contacts d’alimentation de type XII ou les contacts AMP POWERBAND. Les boîtiers sont disponibles dans des configurations conçues pour gérer le signal, l’alimentation ou des combinaisons de signal et d’alimentation dans le même boîtier. Un connecteur à indice d’étanchéité IP67 est également disponible.

Caractéristiques

Raccords circulaires en plastique (CPC)
  • Classés UL 94V-0, ils sont fabriqués en matériau thermoplastique stabilisé, résistant à la chaleur et auto-extinguible.
  • Capacité de raccordement/débranchement rapide avec assistance au filetage, couplage à détente positive
  • Polarisés pour un couplage correct des moitiés de connecteur
  • Les contacts amovibles et la bague de couplage remplaçable facilitent la réparation sur site

UL

Reconnu

CSA

Certifié

F1

Pour certaines références

Applications

  • Machines industrielles, automatisation d’usine ; équipement de manutention
  • Systèmes et véhicules ferroviaires et de transport en commun
  • Instrumentation et équipements médicaux
  • Équipement de communication, réseau, stockage de données, ordinateurs et périphériques
  • Équipement des secteurs du commerce, du bâtiment et du CVC
  • Éclairage et signalisation
  • Véhicules automobiles (voitures/autobus/camions, véhicules tout-terrain et récréatifs, machines agricoles, équipement de construction)
  • Systèmes et équipements pour l’aérospatiale et la défense
  1. Vidéo sur les raccords circulaires en plastique (anglais)

Mark Zitto, ingénieur produit chez TE Automatisation & Contrôle, présente les raccords circulaires en plastique, leurs avantages et les nombreuses applications dans lesquelles ils peuvent être utilisés.