La norme en matière d’alimentation et de signal
Dans le contexte actuel de productivité, où la fiabilité de la conception est essentielle, l'harmonisation des besoins de connectivité peut s'avérer difficile. Les questions concernant l'endroit où trouver le bon produit, le respect des budgets de conception et le cycle de vie du produit sont autant de facteurs cruciaux. Nos connecteurs circulaires en plastique sont une solution à ces dilemmes et à bien d'autres encore, car ils offrent l'expertise de l'industrie et la fiabilité des applications dans une solution accessible, durable, flexible et économique qui répond aux besoins en matière d'alimentation et de signaux. Nous proposons une large gamme de solutions pour les besoins d'alimentation et de signaux destinés à une grande variété d'industries. Le boîtier entièrement en plastique et la configuration circulaire des connecteurs permettent des économies de poids et d'espace et offrent une grande souplesse de conception grâce à de multiples options de montage, telles que le montage libre, le montage sur panneau et le montage fil-à-carte. Avec six séries de boîtiers et des contacts interchangeables, cette famille de connecteurs peut offrir des solutions d'alimentation et de signal allant d'un signal de faible niveau à un signal de haute densité avec une alimentation allant de 7,5 A à 50 A dans la même connexion.
Caractéristiques
Parfaits pour les longs cycles de vie et les applications en environnement hostile, les connecteurs circulaires en plastique de TE possèdent les caractéristiques suivantes :
- Matériaux résistants à la chaleur et auto-extinguibles conformes à la norme UL 94V-0 pour une connexion sûre et durable
- Résistance à l'humidité et à la poussière IP65 et IP67 pour une connectivité plus propre et plus fiable
- Versions résistantes aux UV disponibles dans la plupart des séries pour les applications en extérieur
- Réparation efficace sur site grâce aux contacts spécialisés ou amovibles et aux bagues de couplage remplaçables
- Solutions sur mesure proposées pour répondre aux exigences d’une conception optimale
Ces caractéristiques et bien d’autres contribuent aux qualités des CPC en matière de fiabilité et de performances lorsqu’ils sont mis à l’épreuve. Pour renforcer la longévité du produit sur le terrain, les connecteurs circulaires en plastique sont équipés d'une assistance au filetage, d'un système de verrouillage sûr et d'une protection des broches et des douilles, ce qui contribue encore à la robustesse de la connexion. Pour assurer l'efficacité de l'installation et des réparations, les installateurs bénéficient également de demi-connecteurs polarisés pour un raccordement adéquat, d'un outillage perfectionné et d'accessoires tels que des repères colorés. Présents sur le marché depuis près de 50 ans, nos connecteurs circulaires en plastique sont une référence en matière de durabilité, de fiabilité et de souplesse d'utilisation dans les applications nécessitant une alimentation électrique, des signaux, ou les deux à la fois. Nous sommes impatients de découvrir avec vous comment nos connecteurs circulaires en plastique peuvent vous aider à relever des défis de vos futures conceptions.