![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/deutsch-dbas-connectors.jpg)
Connecteurs électriques push-pull fiables et hautes performances conformes aux spécifications AS81703
Les connecteurs push-pull de la série DEUTSCH DBAS de TE Connectivity (TE) sont conçus pour les domaines environnementaux sévères dans les applications aéronautiques, militaires et spatiales telles que les rampes de lancement de fusées. Les connecteurs des séries DBAS 7 et DBAS 9 sont également idéaux pour les équipements de rack et de panneau. Grâce à leur système de verrouillage push-pull visuel et sensible, les connecteurs des séries DBAS 7 et DBAS 9 sont très fiables. La large gamme d’inserts et la large gamme de types de boîtiers et d’accessoires avec de multiples options de finition de surface rendent possibles des solutions intégrées pour des conceptions personnalisées.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de la série 7 DEUTSCH DBAS
Conforme aux spécifications
SAE/AS81703 série III, UTE 93422 modèle HE 311 et ESA/SCC 3401
Fiabilité de la connexion :
• Verrouillage visuel et sensible (couplage aveugle)
• Système de double clavetage pour empêcher toute connexion croisée
• Clip principal empêchant tout découplage accidentel à la demande
• Étanchéité de l’interface et du fil individuel
Large gamme de variantes et d’accessoires :
• Prises mobiles et « rack and panel », fiches avec longe pour usage intensif
• Connecteurs femelles scellés et connecteurs femelles hermétiques et passage d’alimentation
• Contacts amovibles de taille 6 à 22, types de sertissage, de soudure et de PCB
• Protections, capuchons de protection et connecteurs factices
Conception personnalisée pour les solutions intégrées :
• Versions cryogéniques et à haute température
• Systèmes Dead-Face
• Spéciaux (High Speed, HF, pyrotechnique, bus 1553)
Caractéristiques du produit
Connecteurs de la série DEUTSCH DBAS 9
Le connecteur DEUTSCH DBAS 9 est construit à l’aide de boîtiers DBAS 7, d’inserts MIL-DTL-38999 et de contacts AS39029
Conforme aux spécifications SAE/AS81703 série III, UTE 93422 modèle HE 311 et MIL-DTL-38999
Fiabilité de la connexion :
• Verrouillage visuel et sensible (couplage aveugle)
• Clip principal empêchant tout découplage accidentel à la demande
• Étanchéité de l’interface et du fil individuel
Large gamme de variantes et d’accessoires :
• Prises mobiles et « rack and panel », fiches avec longe pour usage intensif
• Contacts amovibles de taille 8 à 22, types de sertissage, de soudure et de PCB
• Configurations de signal et de puissance hybrides haute densité
Conception personnalisée pour les solutions intégrées :
• Capots intégrés
• Fibre optique
• Solutions haute vitesse
200°C
Température de service
100%
Couplage
Applications
Connecteurs de la série DEUTSCH DBAS
- Rampe de lancement de fusée
- Satellites