connecteurs de la série DEUTSCH Wildcat

Ces connecteurs permettent d’économiser du poids et intègrent l’équipement et le câblage de l’aérospatiale dans des espaces de plus en plus confinés, avec des connecteurs plus petits et plus denses capables de résister à des conditions environnementales difficiles (vibrations, températures élevées/basses, exposition à des fluides agressifs). Une gamme de styles de capots et de contacts est disponible, y compris les contacts de sertissage et PCB.

Caractéristiques du produit :

Connecteur Wildcat 38999
  • Ils sont basés sur la technologie MIL-DTL-38999 série 3
  • Disponible en quatre tailles de boîtier comportant de 11 à 64 contacts, ce qui double pratiquement la densité de contact pour une taille de connecteur 38999 donnée.
  • L’interface filetée à triple démarrage fournit un mécanisme de couplage robuste et extrêmement fiable, avec un haut niveau de résistance aux chocs et aux vibrations.
  • Les options de montage et d’accessoires arrière disponibles permettent l’utilisation d’un capot ou d’une tresse de câble, et d’un embout de terminaison.
  • Comme pour la série Micro, les connecteurs sont entièrement étanches avec des contacts amovibles arrière, et disponibles en différentes finitions de placage et de matériau.
Gain d’espace et de poids
  • Double pratiquement la densité de contact des connecteurs MIL-DTL-38999
  • Matériaux légers
Robuste
  • Raccordement fileté anti-vibration
  • Interface à contacts protégés
  • Résistance hydraulique (fluides agressifs) et prévention des infiltrations de poussière
Fiable
  • Câble et interface de couplage entièrement étanches
  • Filtrage EMI selon MIL-DTL-38999 série III
  • Bande d’interface de couplage RFI
Polyvalent
  • 7 options de clavetage, y compris « Universal »
  • Diverses options de placage et de matériau
  • Capot ou fonction tresse de câble/protection arrière qui élimine le besoin de capot
  • Sertissage amovible à l’arrière et contacts PCB (consultez TE pour plus d’informations concernant PCB)
DEUTSCH Wildcat 38999
Wildcat 38999
Le Wildcat Micro et le Wildcat 38999 sont tous deux entièrement étanches avec des contacts amovibles arrière, et sont disponibles en différentes finitions de placage et de matériau, y compris le cadmium, le zinc cobalt et le nickel conforme à la directive RoHS.
DEUTSCH devient « sauvage » pour une haute densité !,
Actualités et événements TE
série deutsch wildcat micro
Wildcat Micro

Caractéristiques du produit :

Série Wildcat Micro
  • Connecteurs extrêmement compacts basés sur la gamme éprouvée HDJ/JN1003 
  • Disponible en deux tailles de boîtier avec quatre dispositions de contacts comprenant entre 3 et 9 contacts
  • Mécanisme à baïonnette robuste permettant un couplage positif rapide, avec option filetée anti-vibration à triple démarrage également disponible. 
  • Diverses options de montage disponibles et la fonction d’accessoire arrière permet l’utilisation de tresses de câble et d’un embout de terminaison.
Gain d’espace et de poids
  • Espacement de contact haute densité et matériaux légers
Configuration flexible
  • Couplage par bague filetée ou à baïonnette
Fiabilité à toute épreuve
  • Résistance à la corrosion, aux températures extrêmes et aux vibrations
  • Résistance hydraulique (fluides agressifs) et prévention des infiltrations de poussière
  • Câble et interface de couplage entièrement étanches avec indice IP67
Durable
  • Plus de 500 cycles de couplage
Facile à utiliser
  • Bague de couplage festonnée/moletée pour une préhension facile
  • Interface à contacts protégés
  • Sertissage amovible arrière et contacts PCB
  • Option de tresse de câble et d’embout arrière pour une terminaison de blindage rapide et efficace ne nécessitant pas de capot distinct
Polyvalent
  • 7 options de clavetage, y compris « Universal »
  • Convient aux applications de signal et de faible puissance
  • Compatible avec le protocole MIL-STD-1553