Connecteur M12 codé X industriel
Avec le dernier connecteur M12 à codage X installable sur le terrain de TE Connectivity, les installateurs et les fabricants de machines peuvent fabriquer une terminaison de connexion Cat6A sans erreur et sans outil, plus rapidement que les solutions alternatives de connecteurs de données standard
Avec seulement deux parties, le connecteur FI M12 codé X de TE Connectivity le plus récent Facile à installer sur site sans risque de laisser tomber des pièces dans des endroits où elles ne pourront pas être récupérées. Les fils de câble peuvent être dépouillés à une longueur arbitraire (donc aucune mesure à l’avance requise) et seront terminés en vue de performances optimales par la technologie de levier de TE, combinée à la fonction de coupure automatique du fil intégrée dans le connecteur. Cette série unique de connecteurs standardisés sans outil vous permet de fixer l’assemblage au câble et à la tresse de câble. Avec la fermeture finale du connecteur, une connexion 10 Gbit/s (Cat6A) sans erreur avec blindage environnemental IP67 (IP68 en option) est réalisée sans l’utilisation d’aucun outil.
Applications
- PLC
- Servomoteur
- Interrupteurs Ethernet industriels
- Points d’accès sans fil industriels
- Machines industrielles
- Robotique
Principales caractéristiques
- Contacts de déplacement d’isolation (IDC)
- Fonction de coupure automatique du fil intégrée dans le connecteur
- Installation d’assemblage sans outil
- Vitesse jusqu’à 10 Gbit/s
Avantages
- Installation rapide et sans erreur grâce à des contacts IDC fiables, une fonction de coupure automatique du fil intégrée dans le connecteur et une installation sans outil.
- Termine les tailles de fil les plus courantes - AWG 22-24-26, solide et toronné ; diamètre du câble extérieur 6.0 mm à 9.0 mm
- Inspection visible de la tresse de câble et de l’affectation des fils possible avant l’assemblage final du connecteur