![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/screened-backshell.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Solution de capot blindée
TE propose une vaste gamme d’adaptateurs de blindage qui répondent à diverses exigences de performance, notamment des terminaisons de blindage individuelles, des capots de serre-câble standard et des capots tressés.
Compatible avec la terminaison de blindage et étanche. Qu’il s’agisse des terminaisons de blindage individuelles hautes performances HexaShield, des assemblages KTKK monobloc ou des adaptateurs Tinel-Lock 360°, les capots et les adaptateurs de TE offrent une protection environnementale et mécanique optimale. Conçus pour être compatibles avec la terminaison de blindage et d’étanchéité à l’aide de pièces moulées thermorétractables, les capots de TE sont idéaux pour les systèmes étanches et non étanches.
85049
Les adaptateurs de serre-câble et les bandes sont certifiés AS85049/82 à /90 et /128
SETR
Anneau Tinel-Lock d’entrée latérale
Sélection de capots/adaptateurs
Code | Connecteur Mil Spec | Type de capot | Description droite | Description à 45 degrés | Description à 90 degrés |
---|---|---|---|---|---|
18 | AS50151 (AS31001) | Adaptateur tressé | 218M7XX | 218M8XX | 218M9XX |
Adaptateur Tinel-Lock | TXR18XX00 | TXR18XX45 | TXR18XX90 | ||
21 | MIL-DTL-26482 série 1 | Adaptateur tressé | 206M0XX | 206M1XX | 206M2XX |
Adaptateur Tinel-Lock | TXR21XX00 | TXR21XX45 | TXR21XX90 | ||
Serre-câble | BND21XX00 | BND21XX45 | BND21XX90 | ||
40 | MIL-DTL-38999 séries III et IV | Adaptateur tressé | 208M7XX | 208M8XX | 208M9XX |
Adaptateur Tinel-Lock | TXR40XX00 | TXR40XX45 | TXR40XX90 | ||
Serre-câble | BND40XX00 | BND40XX45 | BND40XX90 | ||
41 | MIL-DTL-38999 séries 1 et II | Adaptateur tressé | 204M00XX | 204M1XX | 204MXX |
Adaptateur Tinel-Lock | TXR41XX00 | TXR41XX45 | TXR41XX90 | ||
Serre-câble | BND41XX00 | BND41XX45 | BND41XX90 | ||
54 | AS50151 (AS34001), MIL-DTL-26482 série 2, MIL-DTL-83723 séries I et III, AS81703 série III | Adaptateur tressé | 203M0XX | 203M1XX | 203M2XX |
Adaptateur Tinel-Lock | TXR54XX00 | TXR54XX45 | TXR54XX90 | ||
Serre-câble | BND54XX00 | BND54XX45 | BND54XX90 |
Voir la page du catalogue ci-dessus pour en savoir plus.
Adaptateur et anneau Tinel-Lock
Ce système de terminaison se compose d’un adaptateur de couplage rotatif modifié avec un anneau Tinel-Lock. L’anneau Tinel-Lock est fabriqué à partir d’un métal à mémoire de forme spécial qui rétrécit uniformément lorsqu’il est chauffé. L’anneau Tinel-Lock est utilisé pour mettre fin à la tresse de câble en cuivre directement à l’arrière de l’adaptateur. La taille d’entrée de l’adaptateur et la conception de l’anneau doivent être sélectionnées en fonction du diamètre du câble et du type de tresse. La terminaison 360o qui en résulte résiste aux chocs sévères, aux vibrations, au cycle thermique et à la corrosion. Des configurations droites, à 45o et à 90o sont disponibles.
Les anneaux Tinel sont marqués avec une peinture thermochromique, qui change de couleur lorsque la température d’installation adéquate est atteinte.
Le type de tresse, les matériaux et la construction peuvent varier. Consultez le schéma CH00-0250-008 relatif aux adaptateurs Tinel-Lock.
Type de tresse | Conception d’anneau |
---|---|
Monocouche 36 AWG | IA |
Monocouche 34 AWG | IA |
Monocouche 32 AWG | BI |
Monocouche 30 AWG | BI |
Double couche 36 AWG | BI |
Double couche 34 AWG | BI |
A ou B = Taille de la tresse I = Couche isolante
AS85049 Adaptateurs et sangles de bande
Le système de terminaison de serre-câble facilite l’installation et la réparation. L’écrou de verrouillage à couplage automatique offre une meilleure protection mécanique contre le desserrage en cas de vibrations. Deux formes de bande sont disponibles - pré-enroulée et droite.
Consultez le schéma R85049 pour en savoir plus.
M85049 = Description de la pièce R85049 TE
Type de connecteur | Description de la pièce TE et fiche technique | Droit, 45o ou 90o |
---|---|---|
Connecteurs AS50151 (AS34001), MIL-DTL-26482 série 2, MIL-DTL-83723 séries I et III, AS81703 série III | R85049/82 | Droit |
R85049/83 | 45o | |
R85049/84 | 90o | |
Connecteurs MIL-DTL-38999 séries 1 et II | R85049/85 | Droit |
R85049/86 | 45o | |
R85049/87 | 90o | |
Connecteurs MIL-DTL-38999 séries III et IV | R85049/88 | Droit |
R85049/89 | 45o | |
R85049/90 | 90o |
Codes matériaux
Description du matériau | Code de matériau : adaptateurs blindés | Code de matériau : adaptateurs Tinel-Lock | Applications types |
---|---|---|---|
Alliage d’aluminium | 19 | A | Matériau standard pour applications normales |
Acier inoxydable | 62 | S | Applications résistantes à la corrosion et à haute température (pare-feu) |
Nickel aluminium bronze | 01 | B | Milieux marins exposés |
Codes finition
Description de la finition | Couleur | Code finition |
---|---|---|
Cadmium, par QQ-P-416, type II, classe 3 sur nickel chimique | Olive terne | B |
Nickel chimique, selon AMS-C-26074, classe 4, grade B | Argent brillant | C |
Anodisé, dur, selon MIL-A-8625, Type III, Classe 2 | Noir | G |
Passivé, selon QQ-P-25 ou MIL-S-5002 | - | J |
Non plaqué, grenaillé | - | W |
Zinc nickel | Noir | Z |
D’autres placages sont disponibles. Contactez un représentant commercial
Avantages : capots blindés
- Nombreux types et finitions d’adaptateurs
- Terminaison de blindage haute performance
- Performance à long terme
Caractéristiques : capots blindés
- Adaptateur HexaShield – pour la terminaison des blindages de câble individuels
- Adaptateur Tinel-Lock – métal thermorétractable améliorant la terminaison de blindage
- Capots à angle de verrouillage variable – pour une orientation de câble droite, à 45° et à 90°
- Capots tressés – terminaison de blindage flexible et adaptable
- Serre-câble – pour une terminaison de blindage rapide et fiable
- KTKK – assemblage monobloc, à haute performance de blindage
Applications : capots blindés
- Faisceaux de moteur blindés pour avions militaires ou commerciaux
- Faisceaux de communication et d’alimentation étanches et blindés
- Faisceaux étanches et blindés dans l’environnement dans les systèmes de radar au sol
- Scellage et blindage des câbles électriques essentiels sur les navires de guerre
- Systèmes nécessitant une protection HIRF et contre la foudre