Solutions de capots

Pour les systèmes étanches et non étanches, les capots de TE offrent une protection et une réduction de la tension à la terminaison du câble, et bénéficient d’une géométrie conçue pour une installation sécurisée de pièces moulées thermorétractables.

Un éventail d’options pour les systèmes étanches. Les adaptateurs de capots TE conviennent à un large éventail de raccords circulaires. Ils sont disponibles dans une variété de matériaux et de finitions, avec des options pour répondre à vos besoins, y compris des adaptateurs fixes bas profil lorsqu’un futur accès n’est pas nécessaire, des adaptateurs de couplage rotatif permettant une réparation en service et des assemblages KTKK qui combinent étanchéité environnementale et protection mécanique en une seule étape d’installation facile. 

Adaptateurs fixes

Les adaptateurs fixes sont conçus pour une utilisation où aucun accès n’est requis. Par exemple, lorsqu’un ’enrobage ou un profil d’espace inférieur est nécessaire. Ces adaptateurs comportent une rainure pour accueillir un embout à languette thermorétractable. Aucune réparation n’est possible sans retirer le manchon.

 

Code connecteur Description de la pièce Spécification du connecteur Mil
18 218M5 AS50151 (AS31001)
21 203M6 MIL-DTL-26482 série 1
40 209M3 MIL-DTL-38999 séries III et IV
41 202M1 MIL-DTL-38999 séries 1 et II
54 201M9 AS50151 (AS34001), MIL-DTL-26482 série 2, MIL-DTL-83723 séries I et III, AS81703 série III

Adaptateurs de couplage rotatif

Les adaptateurs de couplage rotatif sont des composants en deux parties possédant un écrou de couplage rotatif et un corps rainuré conçu pour accueillir des manchons thermorétractables.  

Avec une pièce moulée appropriée, les couplages rotatifs sont utilisés pour protéger contre les éléments environnementaux et réduire la tension des terminaisons de câble non blindées. Les réparations de câbles peuvent être effectuées sans endommager le manchon.

 

Code connecteur Description de la pièce Spécification du connecteur Mil
18 218M6 AS50151 (AS31001)
21 203M9 MIL-DTL-26482 série 1
40 209M4 MIL-DTL-38999 séries III et IV
41 202M2 MIL-DTL-38999 séries 1 et II
54 201M1 AS50151 (AS34001), MIL-DTL-26482 série 2, MIL-DTL-83723 séries I et III, AS81703 série III

 

Capot à angle de verrouillage rotatif variable Raychem

Le capot à angle de verrouillage rotatif variable Raychem permet d’obtenir, avec la même pièce, des terminaisons de câble droites, à 45o et à 90o. Le corps pivotant du capot du connecteur tourne autour de l’axe du faisceau de câbles et se verrouille en position, minimisant la contrainte sur le faisceau de fils et réduisant la tension plus efficacement que les autres systèmes de terminaison.  

Le réducteur de tension de type pontet ou la forme moulée thermorétractable offrent étanchéité et réduction de la tension. 

 

Version pontet  SLC
Version embout moulé SLM
Pince uniquement SLCMM*
Corps uniquement SLX

* MM = placage 

Codes matériaux

Description du matériau Code matériau : adaptateur de couplage rotatif, fixe Code de matériau : adaptateur à verrouillage rotatif Codes finition
Alliage d’aluminium 19 A Matériau standard pour applications normales
Acier inoxydable 62 S Applications résistantes à la corrosion et à haute température (pare-feu)
Nickel aluminium bronze 01 N/A Milieux marins exposés 

Codes finition

Description de la finition Couleur Code finition Code finition : adaptateur à verrouillage rotatif
Cadmium, par QQ-P-416, type II, classe 3 sur nickel chimique Olive terne B Disponible 
Nickel chimique, selon AMS-C-26074, classe 4, grade B Argent brillant Disponible
Anodisé, dur, selon MIL-A-8625, Type III, Classe 2 Noir G Indisponible
Passivé, selon QQ-P-35 ou MIL-S-5002  - J Disponible
Non plaqué, grenaillé  -  W Indisponible
Zinc nickel Noir Disponible 

Avantages

  • Conçu pour être utilisé avec des manchons thermorétractables
  • D’une seule pièce, les capots à angle variable permettent de réduire les stocks
  • L’adaptateur de couplage rotatif permet une ré-entrée pour réparation
  • Les assemblages KTKK permettent l’installation facile d’une seule pièce

 

 

Caractéristiques

  • Longueur totale du corps courte pour s’adapter aux espaces restreints
  • Convient à la plupart des conceptions de raccords circulaires
  • Large gamme de matériaux et de finitions assortis aux connecteurs
  • Permet une réduction de la tension 
  • S’adapte à une large variété de diamètres de câbles

Applications types

  • Faisceaux électriques réparables pour systèmes d’interconnexions électroniques
  • Câblage étanche utilisé avec des raccords circulaires militaires
  • Câble électrique naval étanche à bord
  • Faisceaux électroniques étanches pour station radar extérieure