CAM - Système de connexion d’alimentation et de signalisation à système de verrouillage à poignée

La série CAM propose l’un des connecteurs inter-véhicules les plus robustes pour les environnements difficiles.

La série CAM est le connecteur le plus robuste pour les applications très difficiles et inter-véhicules. Disponible en plusieurs tailles et dispositions avec des contacts de signal et/ou d’alimentation offrant une grande diversité d’utilisations. Le système de poignée CAM permet une manipulation facile et rapide. Certains modèles sont équipés de contacts guides qui permettent une coupure différée des lignes électriques. Son système de verrouillage assure une connexion sécurisée et une bonne résistance aux vibrations.  

Avantages

  • Environnement hostile
  • Haute résistance mécanique
  • Connexion facile et rapide
  • Sans halogène
  • Éprouvé sur le terrain

Description

  • Connecteur en aluminium avec système de verrouillage à came sûr pour environnements difficiles
  • 6 boîtiers et 21 configurations à partir des 4 à 61 contacts + terre
  • Connexions à sertir : section de câble jusqu’à 185 mm2
  • Configuration : alimentation ou signalisation ou hybride
  • Option : version avec commutateur

Principales caractéristiques

  • Courant nominal : de 15 à 500 A
  • Tension de service : jusqu’à 500 V
  • Tension de tenue : jusqu’à 3 250 V
  • Indice de protection : IP54 (ci-dessus en option)
  • Résistance au brouillard salin : 96 ou 500 heures
  • Plage de température : -40 oC / +100 oC