Solutions d’interconnexions fil-à-carte Mini
Les connecteurs AMP Mini CT de 1,5 mm de TE sont des solutions miniatures d’interconnexion fil-à-carte. Ils sont similaires à la série de connecteurs AMP CT standard qui a prouvé ses performances en matière de fabrication de faisceau. Une variété de machines de fabrication de faisceau sont disponibles, allant des outils à main pour la production à faible volume aux machines à sertir automatiques. Deux types de boîtiers sont disponibles, notamment les options sertissage et Terminé en masse (MT), qui sont préchargées avec des contacts de déplacement d’isolation. Ces connecteurs sont conçus avec des contacts sur un pas de 1,5 mm. La gamme de produits AMP Mini CT de TE comprend également une grande variété d’embases côté carte qui s’accouplent avec les contacts et les boîtiers que nous proposons.
Caractéristiques du produit
AMP Mini CT 1,5 mm
- Deux méthodes de terminaison : IDC, sertissage
- IDC AWG 26 ~ 28
- Sertissage AWG 24~28
- Les circuits vont de 2 à 20 rangées simples et de 20 à 40 rangées doubles
- Options de jambes plissées pour l’auto-rétention sur les cartes
- Séries tiroir et treillis
- Configuration de montage sur panneau disponible
- Conformité RoHS
- Programme de composants d’Underwriters Laboratories Inc., numéro de dossier E28476
- Canadian Standards Association, numéro de dossier LR 7189-133
Les connecteurs AMP Mini CT sont des connecteurs miniatures fil-à-carte et fil-à-fil. À l’image de la série de connecteurs AMP CT standard, ces connecteurs sont conçus pour améliorer la productivité du faisceau et présentent une conception compacte avec des contacts sur un pas de 1,5 mm. Les connecteurs côté fil peuvent être utilisés pour produire une variété de styles de faisceaux par des machines d’assemblage entièrement automatiques à grande vitesse.
Sélectionner des applications
AMP Mini CT 1,5 mm
- Équipement d’entreprise
- Machines industrielles
- PC
- Imprimante
- Audio
- Climatiseur
- Éclairage
- Dans toutes les situations impliquant l’acheminement de signal ou d’alimentation
Options de produits
Connecteurs AMP Mini 1,5 mm
-
Connecteurs de terminaison de masse (MT)
Boîtiers latéraux de câble préchargés avec des contacts IDC AWG 26~28
-
Contacts de sertissage
Contacts à charger dans les boîtiers de sertissage. AWG 24~28
-
Boîtier de sertissage
Boîtiers latéraux de câble devant être préchargés avec les contacts de sertissage
-
Embases de montant à une seule rangée
Les embases de montant à une seule rangée sont disponibles en configurations de deux à 20 positions, à angle droit et verticale. Des versions de montage en surface et à trou traversant sont disponibles. Configuration de montage sur panneau disponible.
-
Embases de montant à deux rangées
Embases de montant côté carte qui doivent être utilisées avec un support de fixation et des boîtiers de couplage. Les embases de montant à deux rangées sont disponibles en configurations de 20 à 40 positions, à angle droit et verticale. Montage en surface, versions à trou traversant et configuration de montage sur panneau disponibles.
Styles de montage AMP Mini CT
Améliorer la productivité du faisceau
Pour vous aider dans votre conception, nous proposons une grande variété de styles de montage pour le connecteur AMP Mini CT. Ils sont illustrés ci-dessous et détaillés plus avant dans le guide de référence rapide de la série de connecteurs AMT Mini CT de 1,5 mm.