Ce type de périphérique permet de connecter un fil à une carte de circuit imprimé, afin d'établir la connectivité entre les circuits. Conçus pour offrir flexibilité et fiabilité, nos connecteurs fil-carte sont étudiés pour permettre un accouplement extra-plat et garantir des raccordements sûrs, grâce à un mécanisme de verrouillage par friction ou un mécanisme de verrouillage complet. Nos connecteurs LCEDI offrent à la fois des applications de signalisation différentielle basse tension (LVDS) et DisplayPort intégré (eDP). Nos connecteurs d’alimentation économique sont conçus avec jusqu’à 12 positions, de sorte que votre produit peut fournir de l’énergie de manière fiable au circuit imprimé lorsque l’espace est limité. Nos languettes pour carte de circuit imprimé de type connexion multiple ou unique comprennent le montage de goujons, le montage pour circuit imprimé, le sertissage de fil, les tests, la soudure, mais aussi des adaptateurs pour des applications de débranchement rapide.
Variété d’interconnexion fil-à-carte
Dans les appareils électroménagers tels que les tables de cuisson et les fours, nos borniers pour circuit imprimé fixent un fil à une carte sans soudure, ce qui permet un remplacement ou une réparation rapide ; nos connecteurs Grace Inertia avec pas de 2,5 mm sont conçus pour s’accoupler de manière fiable avec nos embases et prises, disponibles dans différentes configurations, d’une embase droite à position unique à une embase à angle droit avec plusieurs rangées et 150 positions. Avec les connecteurs fil-à-carte de TE, vous pouvez établir les connexions qui répondent aux exigences de votre application.
Gammes de produits phares
-
Connecteurs série Dynamic
La famille de connecteurs pour circuit imprimé Dynamic Series de TE offre une vaste gamme de versions fil-à-carte, fil-à-fil et fil à panneau.
-
Applications pour appareils électroménagers
Découvrir les solutions de TE Connectivity pour relever les défis d’ingénierie dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les lave-vaisselle et les machines à glaçons.