![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/RAST5 Connectors header.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
AMP multifiting Mark II
Le système de connecteurs AMP multifitting Mark II conçu par TE a été développé selon les dernières normes de conception de connecteurs. Les exigences de la technologie avancée de couplage en ligne pour les composants et les contacts des cartes PC est incorporée dans les versions directes et indirectes de ces systèmes de connecteurs. Fournis en chaîne et fournis avec toutes les nervures de clavetage et de polarisation, les connecteurs peuvent être exploités de manière économique avec un équipement d’outillage d’application moderne.
Caractéristiques du produit
Connecteurs de couplage direct pour cartes PC :
- 2 à 8 positions
- Capacité de transport de courant jusqu’à 6 A
- Options de clavetage variable
Connecteurs de couplage indirects :
- 1-4 positions jusqu’à 16 A
- 1-9 positions jusqu’à 10 A
5,0 mm
Ligne centrale
250 V
Tension de courant