![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/Rast2.5 connectors header 1.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Embases à languettes RAST 2.5
Connecteurs pour circuit imprimé conformes à la norme RAST 2.5 avec technologie de trou traversant vertical, disponibles avec placage étain ou argent, et verrouillage externe ou interne. Les connecteurs pour circuit imprimé de TE conformes à la norme RAST bénéficient d’un large éventail d’options et sont également conformes à la plupart des normes de sécurité industrielle et des appareils, y compris les normes UL94-V0, CEI 60335-1 (GWT 750 °C), ainsi qu’aux certificats de conformité UL, VDE et CQC. Ces ajouts de produits offrent un portefeuille de produits plus optimisé et des solutions plus flexibles, et sont particulièrement idéaux pour les connexions fil-à-carte et les unités de contrôle des gros appareils et autres applications. Les deux modèles offrent également des choix de placage d’étain ou d’argent, plusieurs couleurs différentes et diverses configurations de clavetage pour les besoins de personnalisation afin de réduire les coûts. Les connecteurs pour circuit imprimé avec pas de 2,5 mm conformes la norme RAST 2.5 sont disponibles en 3 à 15 positions, 1 schéma d’encombrement et des types de verrouillage externes et internes.
Caractéristiques du produit
- Conception conforme à la norme RAST 2.5
- Placage étain/argent
- 3 à 15 positions
- Disponible en plusieurs couleurs
- Verrouillage interne et externe
- Homologation UL/VDE/CQC
- Conforme aux normes UL 94 V0 et GWT 750 °C sans flamme
- Options entièrement chargées et chargées de manière sélective
Documents
-
Brochure du connecteur PCB RAST 2.5
Brochure
-
Embase à languettes RAST 2.5 108-106079
Spécifications produit
-
Système de connecteurs RAST
Catalogue