![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/RAST5 Tabs connectors headers2.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Embases RAST 5
Connecteurs pour circuit imprimé conformes à la norme RAST 5.
Connecteurs pour circuit imprimé de TE conformes à la norme RAST Les connecteurs UL94 de TE conformes à la norme V0 bénéficient d’un large éventail d’options et sont également conformes à la plupart des normes de sécurité industrielle et des appareils, y compris les normes UL94-V0, CEI 60335-1 (GWT 750 °C), ainsi qu’aux certificats de conformité UL, VDE et CQC. Ces ajouts de produits offrent un portefeuille de produits plus optimisé et des solutions plus flexibles, et sont particulièrement idéaux pour les connexions fil-à-carte et les unités de contrôle des gros appareils et autres applications. Les deux modèles offrent également des choix de placage d’étain ou d’argent, plusieurs couleurs différentes et diverses configurations de clavetage pour les besoins de personnalisation afin de réduire les coûts. Les connecteurs pour circuit imprimé à pas de 5 mm qui répondent à la norme RAST 5 sont livrés avec deux à huit positions et trois configurations d’encombrement.
Principales caractéristiques
- Conçues conformément à la norme RAST 5
- Placage étain / argent 2-8 positions
- Disponible en plusieurs couleurs
- 3 dispositions d’encombrement
- Des milliers de configurations de clavetage, de verrouillage et de polarisation
- Homologation UL/VDE/CQC
- Conforme aux normes UL 94 V0 et GWT 750 °C sans flamme
16 A
Courant nominal plaqué étain
20 A
Courant nominal plaqué argenté
250
Tension nominale en VCA
Applications
- Machines à laver à chargement frontal
- Lave-vaisselle
- Fours micro-ondes
- Réfrigérateur