Compatible avec les connecteurs et les fiches QSFP28 (y compris zQSFP+)
Produits de cage améliorés pour un assemblage plus rapide et des performances EMI accrues.
La demande d’unités de rack (RU) à plus haute densité conduit à des conceptions d’application avec des plaques frontales à plus haute densité. Une société de mise en réseau de premier plan a découvert que sa production d’interrupteurs 100 Gbit/s était inférieure à ses attentes et son équipe d’usine se plaignait de la difficulté d’insérer le nouvel ensemble de lunette haute densité dans la plaque frontale de leur dernière conception. L’augmentation du nombre de ports d’E/S QSFP28 haute vitesse a augmenté la force d’insertion globale requise des cages standard de lunette à un niveau qui générait de la fatigue et des problèmes de qualité le long de la chaîne de montage.
Défi de l’industrie
Un assemblage difficile de la lunette peut entraîner une fatigue de la main-d’œuvre, une réduction du débit d’assemblage, une augmentation des problèmes d’assurance qualité de l’assemblage, et des ressorts endommagés peuvent réduire les performances EMI.

Experts TE engagés
TE s’est immédiatement engagé avec le client pour résoudre le problème en faisant appel à des experts TE en matériaux et en génie mécanique. Cette collaboration a abouti à des cages redessinées qui permettent de réduire de 55 % la force d’insertion de la lunette pour chaque assemblage 1x4 sans impact négatif sur les performances mécaniques de la lunette.

Résultats obtenus
La conception améliorée du ressort a également permis de mieux couvrir les lacunes de la conception standard de la cage, ce qui a permis d’améliorer de 10 dB les performances en matière d’EMI. Plus important encore, cette solution a permis de réduire considérablement la fatigue de la main-d’œuvre et a permis à l’entreprise d’atteindre à nouveau les objectifs de production d’assemblage et de garantir la satisfaction de ses clients en livrant à l’heure son équipement le plus récent.
Ces innovations sont maintenant disponibles pour l’ensemble du marché.
Caractéristiques et avantages améliorés des cages
Augmenter le débit d’assemblage
- Réduction de 55 % de la force nécessaire pour insérer la carte de ligne dans la lunette avant
- Permet un assemblage plus facile et plus rapide, et réduit le risque de dommages pouvant entraîner une réduction des performances EMI
Améliorer les performances EMI
- Les améliorations de l’étanchéité EMI offrent une amélioration des performances EMI de 10 dB par rapport aux produits QSFP28 actuels
Conception rentable
- Remplacements sans rendez-vous pour les cages QSFP28 existantes (y compris zQSFP+)
- Compatible avec tous les connecteurs et les fiches QSFP28 existants (y compris zQSFP+)
- Rétrocompatible avec les câbles et émetteurs-récepteurs QSFP+