![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/multi-beam-ce-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Densité de courant et de signal supérieure
La nouvelle génération de connecteurs de bord de carte MULTI-BEAM offre la meilleure densité globale de puissance et de signal pour répondre aux exigences du marché des communications de données en termes de performance, de profil et de coût. Ceci est réalisé grâce à un pas de contact de signal de 1,00 mm qui permet de gagner jusqu’à 60 % d’espace et un pas de contact de puissance de 7,26 mm qui permet de gagner jusqu’à 30 % d’espace par rapport aux produits actuels. La conception exclusive de TE est évolutive et modulaire pour permettre une plus grande flexibilité dans la configuration et la conception des cartes de circuit imprimé (PCB), ainsi que pour fournir une puissance plus élevée par contact jusqu’à 43 A.
Caractéristiques du produit
Connecteurs de bord de carte MULTI-BEAM
- Permet une densité plus élevée avec un pas de contact de signal de 1,00 mm (jusqu’à 60 % d’économie d’espace) et un pas de contact d’alimentation de 7,26 mm (jusqu’à 30 % d’économie d’espace)
- Permet une puissance par contact jusqu’à 43 A plus grande
- Prend en charge deux épaisseurs de circuit imprimé : 1,57 mm et 2,36 mm
- Évite les ponts de soudure en augmentant l’espace entre les tampons de la carte de circuit imprimé et le contact du signal
- Facilite l’alignement de le couplage avec des tampons plus grands de 1,3 mm.
- Offre une meilleure capacité de collecte pour les connecteurs appariables à l’aveugle [+/-2,0 mm (X), +/-1,54 mm (Y)]
- Améliore l’évolutivité et la modularité avec des modules de contact d’alimentation et de signal communs, différentes quantités et positions de contact et des options de courant alternatif/continu, de faible et de forte puissance
- Permet un couplage/découplage facile avec une force de rétention adéquate et une faible résistance de contact
43 A
Max par contact d’alimentation
2 A
Max par contact de signal
200
Cycles de couplage max
Trois configurations uniques :
Connecteurs de bord de carte MULTI-BEAM
- Vertical
- Angle droit
- Chevauchement
![Vertical](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/MBCE vertical 250x300.jpg)
![Angle droit](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/MBCE right angle 250x300.jpg)
![Chevauchement](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/MBCE straddle 250x300.jpg)
Sélectionner des applications :
Connecteurs de bord de carte MULTI-BEAM
- Centre de données
- Télécommunications
- Dispositifs d’automatisation industrielle
- Systèmes d’alimentation
Téléchargez la brochure sur les connecteurs de bord de carte MULTI-BEAM pour obtenir une vue d’ensemble des caractéristiques, des avantages, des spécifications et des références des produits.