Le petit est grand avec les borniers SNACompact
Les borniers SNACompact aident à améliorer le processus de construction de panneaux en fournissant des produits compacts et performants s’appuyant sur plus de 60 ans d’expérience.
Avantages
- Sécurisez votre câblage avec le système de serrage à vis ENTRELEC en acier trempé, avec dispositif anti-dégagement, entrée en entonnoir pour conducteur et languette sous serrage.
- Économisez jusqu’à 14 % de hauteur pour 2,5 et 4 mm² par rapport aux borniers de type SNA, ce qui permet de tenir dans des boîtiers de connexion plus petits.
- Assurez une longue durée de vie sur site prouvée par 60 ans d’expérience en matière de technologie des vis, de plastique V0 résistant au feu et d’installation dans des environnements difficiles.
- Optimisez l’installation, le câblage et la connexion, en tirant parti de la conception ENTRELEC, de la connexion à la terre sans vis, du fusible bien aligné et de la version à déconnexion.
- Réduisez les erreurs de montage grâce à un modèle asymétrique et aux viroles d’extrémité ainsi qu’aux pinces à sertir compatibles de TE Connectivity.
- Améliorez la disposition et l’identification du panneau en utilisant la vaste gamme de solutions de gestion de câbles de TE Connectivity, y compris les étiquettes d’identification, les systèmes d’impression de cartes et de rouleaux, les attaches de câbles et les accessoires d’enveloppement de câbles.
- Gagnez du temps lors de la conception de votre panneau grâce aux outils numériques de TE Connectivity, tels que TE.COM et le logiciel de CAO 3D Easy Rail Designer doté de la visualisation 3D pour concevoir des assemblages de rails.
Caractéristiques
- Capacité de raccordement de 0,2 à 95 mm² (AWG 24 à 0000)
- Pince fiable en acier trempé
- Grand choix de caractéristiques allant de la traversée, de la mise à la terre, de la déconnexion et du fusible standard à des fonctions spécifiques pour les tests et les mesures, les miniblocs, les actionneurs de capteurs et plus encore
- Blocs de terre sans vis
- Testés pour les conditions environnementales : Vibrations : norme CEI 60068-2-6 ; corrosion : brouillard salin selon CEI 60068-2 §11 ; inflammabilité : UL94V0 et test de flamme d’aiguille (CEI 60947-7-1 §8.4.6) ; court-circuit : CEI 60947-7-1 §8.4.6.