![](/content/dam/te-com/images/energy/global/story-hero-rendition/Axicom/heroimage1024.400.jpg)
Plus léger, plus sûr, plus résistant
Les isolateurs creux (HCI) Axicom de TE sont conçus pour être fiables au sein d'appareils à haute tension. Les composants Axicom HCI sont fabriqués avec un tube en résine renforcée de fibres de verre de qualité supérieure, un boîtier en silicone et des collerettes en alliage d’aluminium. Ils conviennent aux applications extérieures haute tension, jusqu’à 1 100 kV CA et 800 kV CC. La conception et le matériau utilisés les rendent plus légers, ce qui permet d'éliminer les structures de soutien, de réduire les coûts de transport et ils sont bien plus faciles à manipuler. Ce produit haute performance offre une solution rentable et fiable.
Caractéristiques du produit
Isolateurs composite creux Axicom de TE
- Performances stables et fiabilité optimale
- Large gamme de tensions et d’applications
- Performances garanties même dans des conditions difficiles
- Une meilleure résistance contre la pollution et les activités sismiques
- Réduction des risques d'explosion
- Conception légère et installation facile
- Caractère hydrophobe élevé et stable à long terme
AILETTES
Ailettes flexibles réduisant les risques de casse et de vandalisme
ÉTANCHE
La technologie d’étanchéité améliore les performances mécaniques et l'anti-délamination dans les conditions de température extrêmes
SÛR
Structure composite améliorant la sécurité dans les zones sismiques
Boîtier en silicone
Disponible pour LSR et HTV avec collerettes
Le boîtier en silicone utilisé par TE améliore les propriétés de l'isolation et protège simultanément contre les risques d'humidité et de pollution.
• Profil des ailettes alternées conçu et optimisé selon la norme IEC 60815-3.
• Haute protection contre l'environnement
• Caractère hydrophobe élevé et stable à long terme
• Excellent résistance au cheminement et aux UV
• Collerettes d’extrémité en aluminium en version coulée ou solide avec technologie d’étanchéité directe
LÉGER
Légèreté et manipulation plus facile lors de l’assemblage
SOLIDE
Boîtier en silicone offrant de meilleures propriétés isolantes
![Boîtier en silicone disponible pour LSR et HTV avec collerettes](/content/dam/te-com/images/energy/global/story-hero-rendition/Axicom/bodyimage1024.400.jpg)
Boîtier en silicone disponible pour LSR et HTV avec collerettes
Applications courantes
Isolateurs composite creux Axicom de TE
- Extrémités de câble
- Boîtier pour traversée isolée
- Support isolant de station
- Traversées isolées remplies de gaz
- Transformateurs pour instruments de mesure
- Disjoncteur à cuve sous tension
- Disjoncteur à cuve mise à la terre
- Boîtiers de parafoudre