Technologie de rétraction à froid
En tant que pionniers de la thermorétraction, nous avons été en mesure de développer des gaines rétractables à froid de renommée mondiale pour convenir aux applications où la thermorétraction n'est pas recommandée. Fondés sur des performances et une fiabilité reconnues, nous allons au-delà de la technologie thermorétractable afin de proposer des accessoires pour câbles de moyenne tension à appliquer à froid. Ils peuvent être utilisés avec pratiquement tous les types et toutes les tailles de câbles. Notre gamme de gaines rétractables à froid pour câbles de moyenne tension fournit une « solution complète ». Cela comprend des prolongateurs déconnectables, des prolongateurs de ligne, des prolongateurs mixtes et tri-mono, tous conçus pour la simplicité, la performance et la fiabilité.
Gaines Raychem rétractables à froid de TE
La rétractation à froid présente divers avantages.
En général, parmi tous les types de gaines appliquées à froid ou à chaud, la gaine en silicone-caoutchouc offre une résistance élevée aux UV. Cette technologie peut donc être utilisée efficacement dans les environnements extérieurs exposés, par exemple pour les extrémités de lignes électriques ferroviaires de bord de piste. Le caoutchouc EPDM est utilisé dans les gaines rétractables à froid. Il est beaucoup plus résistant à la corrosion que les autres produits appliqués à froid ou à chaud. Cela le rend adapté pour les installations directement enterrées comme pour les jonctions de câble à câble.[1]
Les gaines rétractables à froid présentent également des caractéristiques d’étanchéité à « mémoire active ». Cela signifie que la gaine essaie toujours de revenir à sa taille initiale tout en étant capable de maintenir son adhésion autour des câbles, pendant l’expansion et la contraction dues aux fluctuations de température et aux grandes variations de charge.
Un autre avantage est que cela expose l'installateur à un danger minimal, puisqu'aucune chaleur ou flamme directe n'est nécessaire pour installer les composants. Cela rend les installations bien plus sûres dans les environnements où des gaz combustibles sont présents. Il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis de travail à chaud quand la fiabilité et la qualité d’installation sont assurées par des techniques d'installation moins critiques.[1]
Extrémité rétractable à froid (CST)
Extrémités monobloc appliquées à froid pour applications allant jusqu’à 35 kV / 42 kV
La solution intégrale CST proposée par TE est une solution rétractable à froid, constituée d’une extrémité qui possède un contrôle intégré des contraintes et un mastic pour remplir les espaces vides. Il existe également une version à col long (CST-L) qui permet l’utilisation d’un connecteur à vis autocassante sans ruban supplémentaire. La gamme d’accessoires est constituée de connecteurs à vis autocassante ASBT. D’autres accessoires incluent des manchons de re-gainage, des embouts de dérivation et des supports.
De manière générale, les extrémités sont polyvalentes et il existe un large éventail d'applications qui peuvent être entièrement couvertes avec un nombre minimal de produits. L'installation des CST est rapide car elle ne nécessite que quelques étapes.
Contactez notre centre de support client pour plus d’informations.
-
Vidéo d’installation des épissures rétractables à froid Raychem de TE Connectivity (anglais)
-
Vidéo d’installation du raccord de transition appliqué à froid (anglais)
-
Vidéo d’installation du raccord de transition appliqué à froid pour câbles PILC (anglais)
-
Vidéo d’installation de la jonction rétractable à froid (anglais)
Technologies de thermorétraction et de rétraction à froid
Pour vous accompagner dans vos projets, nous avons ajouté à notre gamme des solutions rétractables à froid. Le choix dépend en fonction des exigences techniques propres à votre projet. Nous avons élaboré une fiche de décision pour vous aider à choisir la bonne solution pour votre application.