Cordons fibre optique renforcés
Les cordons fibre optique renforcés de TE offrent des solutions prêtes à être utilisées, résistant aux conditions extérieures difficiles des usines, pour connecter les terminaux entre eux.
Les cordons optiques préconnectés simplifient les connexions au domicile du client. Les connecteurs de fibres optiques renforcés réduisent les délais et les coûts d'installation sur l'ensemble des réseaux de distribution de fibre optique. Ils permettent de faire des tests plus facilement pendant une installation ; offre une connexion plus rapide lors de la rénovation du service, et permettent un accès rapide en cas de dépannage ou de maintenance. Les systèmes de connecteurs renforcés sont simples à utiliser pour les techniciens ; ils sont intuitifs et faciles à connecter aux adaptateurs renforcés des terminaux ou des fourreaux, et leurs petites tailles facilitent les installations.
Connecteurs et cordons optiques renforcés
Fonctions
- Raccordement prêt à l'emploi pour le client avec câble fibre optique préconnecté
- Préraccordé et testé chez le fournisseur, réduisant le temps d'installation des connexions à domicile
- Connexion intuitive et facile aux adaptateurs renforcés permettant une installation par des clients peu qualifiés.
- Réduction du temps d'installation et de maintenance en accouplant/désaccouplant simplement le connecteur renforcé plutôt que de devoir défaire une épissure
- Conçu pour résister aux conditions extérieures difficiles d'une usine, qu'il soit installé sur un poteau, une façade, ou dans une trappe.
- Compatibilité totale entre les différents cordons optiques renforcés
Produits associés
-
RealFlex 3 Drop Cable
TE's RealFlex 3 drop cables are ruggedly designed for maximum flexibility, handling and performance to meet the rigors of inside or outside plant FTTX deployments. RealFlex 3 drop cables are available in Indoor/Outdoor, Riser and Plenum cable types for use in residential, business or multiple dwelling unit (MDU) structures.
-
RealFlex 5 Drop Cable
TE’s RealFlex 5 drop cables use 5.0 mm cable with reduced bend radius fiber for optimal performance in the most constraining installation environments and full sized hardened connectors for fast service turn-up. The hardened connectors are environmentally sealed and terminated in the factory to produce the highest reliability standards.