Connecteurs fibre optique, cordons et autres pour réseaux MOST
Nous proposons une large gamme de composants pour les appareils communicant sur les réseaux MOST (réseau multimédia automobile – Media Oriented System Transport). Les produits de TE Connectivity (TE) pour réseaux de fibres optiques comprennent une gamme complète pour les connecteurs MOST 25 et MOST 150, comprenant des connecteurs de circuits imprimés et de faisceaux, des cordons et des équipements de traitement. TE a développé un réseau multimédia optique à haut débit basé sur une fibre optique polymère (POF) de 1000 μm capable de supporter des vitesses de données de 25 Mbit/s et de 150 Mbit/s.
Caractéristiques
Connexions fibre optique pour les réseaux MOST
L'engagement de TE envers la technologie de fibre optique remonte à 1975. Depuis, TE continue à fournir des solutions allant de systèmes pour carte de circuit imprimé à des produits pour les utilisateurs :
- Supporte des vitesses de transfert de données de 25 Mbit/s et 150 Mbit/s.
- Aucune interférence électromagnétique (EMI)/compatibilité électromagnétique (EMC) au niveau du câble.
- Fibre optique polymère (POF) légère.
- L'application est basée sur une structure d'anneau optique avec divers nœuds et nécessite donc moins de câblage.
- Les embases sont disponibles pour la soudure par refusion ou par vagues.
- Les versions câblés ont la possibilité d'être soudées indépendamment à l'embase ou au connecteur.. Cette flexibilité assure que le plastique de la fibre n'est pas endommagé par la chaleur de la soudure.
- Large gamme de connecteurs et d'embases disponibles.
- Conception et processus économiques en phase avec les besoins du marché automobile.
- Solutions adaptables qui conviennent aux modules de connectivité automobile et aux équipementiers (OEM).
- Gamme de faisceaux de câbles avec un ensemble d'outils de réparation disponibles.
Normes et compatibilité
Connexions fibre optique pour les réseaux MOST
- Conforme pour la coopération avec le protocole MOST (réseau multimédia automobile – Media Oriented System Transport)
- Fibre optique polymère (POF) de 1 000 μm
- Disponible pour le protocole MOST (réseau multimédia automobile – Media Oriented System Transport), MOST 25 et MOST 150
- Norme ISO (préliminaire)
MOST
Le système de transmission de données MOST peut être utilisé pour des applications audio et vidéo.
150
Débit de données momentané en Mbit/s. MOST peut être utilisé pour des applications audio et vidéo.
Outils
TE a développé des outils spécifiquement pour le système MOST.
Les produits de TE Connectivity (TE) pour réseaux de fibres optiques comprennent une gamme complète pour les connecteurs MOST 25 et MOST 150, comprenant des connecteurs de circuits imprimés et de faisceaux, des cordons et des équipements de traitement. Téléchargez notre brochure pour en savoir plus.
Gamme de produits pour réseaux MOST 25
Type | Description | TE N/P |
---|---|---|
MOST 25 micro-pigtail | MOST 25 semi-blindé à 90°
|
0-2141577-1 |
MOST 25 micro-pigtail | MOST 25 entièrement blindé à 90° ; micro-pigtail
|
|
MOST 25 micro-pigtail | MOST 25 à 180° ; micro-pigtail
|
|
MOST 25 pigtails flexibles | Pigtail flexible 2 pièces POF FOT
|
1-2208204-1 |
MOST 25 pigtails flexibles En combinaison avec un cordon optique | A : Cordon optique à 2 positions
|
(compatible avec les interfaces MOST suivantes : 2+0, 2+4, 2+12, 2+20)
|
MOST 25 pigtails flexiblesEn combinaison avec un cordon optique | B : Cordon optique à 4 positions
|
(compatible avec l'interface MOST 4+40) |
Outillage de mise en œuvre MOST 25 | Gamme de produits pour réseaux MOST 25 | Outillage de mise en œuvre |




Gamme de produits pour réseaux MOST 150
Type | Description | TE N/P |
---|---|---|
MOST 150 micro-pigtail | MOST 150 à 90° entièrement blindé
|
1-2112180-3*) 1-2112181-3*) 1-2286542-1*) * pas encore produit en série |
Micro-spirale MOST 150 | MOST 150 à 180°
|
En combinaison avec 1-2208265-1 |
MOST 150 Outillage de mise en œuvre | Gamme de produits pour réseaux MOST 150 | Outillage de mise en œuvre |

Exemples d'applications
Connexions fibre optique pour les réseaux MOST
- Anneau optique avec des nœuds différents
- Consoles centrales
- Lecteurs DVD
- Instruments de tableau de bord
- Amplificateurs
- Récepteurs TV
- Écrans de divertissement pour sièges arrière
- Lecteurs audio
- Affichages tête haute

Connexions fibre optique pour réseaux MOST
TE est l'un des leaders du marché pour la conception et le développement de solutions de communication optique pour les véhicules. TE a commencé à se consacrer à la technologie de la fibre optique en 1975. Depuis, TE continue à fournir des solutions allant de systèmes pour carte de circuit imprimé à des produits pour les utilisateurs.