Conçues pour la résistance aux fluides et la flexibilité
Nos gaines thermorétractables haute performance sont conçues pour répondre aux environnements difficiles requis par la plupart des modèles de faisceaux robustes. Depuis plus de 50 ans, nos gaines Raychem pour faisceaux sont conçues pour résister à une exposition à des températures supérieures à 200 °C. L'utilisation de gaines Raychem pour faisceaux permet une conception simple et des faisceaux personnalisés peu onéreux. Ce produit est spécialement conçu pour l'aérospatiale et l'armée.
Caractéristiques du produit
Gaines pour faisceaux
- Thermorétractable
- Matériaux résistant aux hautes températures
- Excellente propriété d'isolation
- Peu de tailles couvrent une large gamme de diamètres de fil
- Permet la conception de faisceaux pour les environnements difficiles.
- Fournit une isolation contre les fils endommagés.
200C
Température de fonctionnement RW-200
2:1
Rapport de rétraction pour les gaines pour faisceaux
23053
AMS-DTL 23053/1, /10, /13 et /16
Gamme de produits
Gaines pour faisceaux
Produit | Température de fonctionnement oC | Description | |
Élastomères | DR-25 | -75 à 150 | Élastomère résistant au diesel |
NT | -55 à 90 | Élastomère modifié flexible à usage général | |
NT-MIL | -70 à 121 | Élastomère modifié flexible et robuste | |
NTFR | -70 à 121 | Néoprène robuste très flexible | |
RW-200 | -40 à 200 | Fluoroélastomère haute température | |
RW-200-E | -55 à 200 | Fluoroélastomère haute température | |
SFR | -75 à 180 | Silicone très souple - Noir | |
SRFR | -75 à 200 | Caoutchouc de silicone très flexible - Gris | |
Fluoropolymères | RT555 | -65 à 200 | Fluoropolymère haute performance |
RT-770 | -55 à 125 | Gaines CBRN | |
RT-780 | -55 à 175 | Gaines CBRN | |
RT-790 | -55 à 200 | Gaines CBRN |
Voir le catalogue ci-dessus pour en savoir plus.
Gaines DR-25
Gamme de produits
Flexible et résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
Spécialement formulé pour une résistance hydraulique à haute température optimale et thermique à long terme. Résistant aux carburants d'aviation et diesel, aux fluides hydrauliques et aux huiles lubrifiantes.
Plage de température de fonctionnement :
- -75 °C à 150 °C
Spécifications :
- AMS-DTL-23053/16
- VG95343 Partie 5 Type D
- VDE 0341/Pt 9005
- Def Stan 59-97 Issue 3 Type 6B
- BS 4G-198 Partie 3 10A
Mil Spec n° | Taille | Diamètre intérieur Min Étendu tel que fourni |
Diamètre intérieur Max Récupéré après chauffage |
- | 1/8 | 3.2 (0.125) | 1.6 (0.062) |
- | 3/16 | 4.8 (0.187) | 2.4 (0.093) |
-001 | 1/4 | 6.4 (0.250) | 3.2 (0.125) |
-002 | 3/8 | 9.5 (0.375) | 4.8 (0.187) |
-003 | 1/2 | 12.7 (0.500) | 6.4 (0.250) |
-004 | 3/4 | 19.0 (0.748) | 9.5 (0.375) |
-005 | 1 | 25.4 (1.000) | 12.7 (0.500) |
-006 | 1 1/2 | 38.0 (1.500) | 19.1 (0.750) |
-007 | 2 | 51.0 (2.000) | 25.4 (1.000) |
-008 | 3 | 76.0 (3.000) | 38.0 (1.500) |
-009 | 4 | 101.6 (4.000) | 50.8 (2.000) |
Gaines RT555
Gamme de produits
Gaines en fluoropolymère réticulés résistants aux fluides et aux produits chimiques avec plage de température étendue
Convient aux applications commerciales nécessitant une résistance thermique (systèmes électriques et hydrauliques à proximité de moteurs d'avions ou d'automobiles ou dans des réservoirs de carburant), aux applications dans des environnements exposés aux produits chimiques (équipements de processus industriels dans les industries des pâtes et papiers, de l'acier et des produits chimiques) et aux équipements pour la manipulation de nombreux produits chimiques ou encres caustiques ou dangereux.
Plage de température de fonctionnement :
- -65 °C à 200 °C
Spécifications :
- Cote UL
- Répertorié pour 185 °C pour une utilisation continue de 100 000 heures (fichier E85381)
- Répertorié pour 200 °C pour une exposition intermittente cumulative de 40 000 heures
Taille | Diamètre intérieur min étendu tel que fourni |
Diamètre intérieur max récupéré après chauffage |
1/8 | 3.18 (0.125) | 1.57 (0.062) |
3/16 | 4.75 (0.187) | 2.36 (0.093) |
1/4 | 6.35 (0.250) | 3.18 (0.125) |
3/8 | 9.53 (0.375) | 4.75 (0.187) |
1/2 | 12.70 (0.500) | 6.35 (0.250) |
5/8 | 15.88 (0.625) | 7.95 (0.313) |
3/4 | 19.05 (0.750) | 9.53 (0.375) |
1 | 25.40 (1.000) | 12.70 (0.500) |
1 1/4 | 31.75 (1.250) | 15.88 (0.625) |
1 1/2 | 38.10 (1.500) | 19.05 (0.750) |
2 | 50.80 (2.000) | 25.40 (1.000) |
Gaines RW-200 et RW-200-E
Gamme de produits
Résistants aux produits chimiques, haute température
Les gaines thermorétractables haut de gamme de marque Raychem sont fabriquées à partir de matériaux fluroélastomères réticulés modifiés conçus pour un large éventail d'applications.
Plage de température de fonctionnement :
- RW-200 -40 °C à 200 °C
- RW-200-E -55 °C à 200 °C
Spécifications :
- RW-200
- AMS-DTL-23053/13
- RW-200-E
- VG 95343 Partie 5 Type E
- Def. Stan, 59-97 Issue 3 Type 4A
- VDE 0341/Pt9005
- BS 4G-198 Partie 3 12A
Mil Spec n° | Taille | Diamètre intérieur min étendu tel que fourni |
Diamètre intérieur max récupéré après chauffage |
-012 | 1/8 | 3.2 (0.125) | 1.6 (0.062) |
-001 | 3/16 | 4.8 (0.187) | 2.4 (0.093) |
-002 | 1/4 | 6.4 (0.250) | 3.2 (0.125) |
-003 | 3/8 | 9.5 (0.375) | 4.8 (0.187) |
-004 | 1/2 | 12.7 (0.500) | 6.4 (0.250) |
-005 | 5/8 | 15.9 (0.625) | 7.9 (0.312) |
-006 | 3/4 | 19.1 (0.750) | 9.5 (0.375) |
-007 | 7/8 | 22.2 (0.875) | 11.1 (0.437) |
-008 | 1 | 25.4 (1.000) | 12.7 (0.500) |
-009 | 1 1/4 | 31.8 (1.250) | 15.9 (0.625) |
-010 | 1 1/2 | 38.1 (1.500) | 19.1 (0.750) |
-011 | 2 | 50.8 (2.000) | 25.4 (1.000) |
Sélection d'applications
Gaines pour faisceaux
- Armée
- Aérospatiale
- Véhicules terrestres
- Offshore
- Rampes de lancement
- Véhicules spatiaux