Gaines thermorétractables automobiles
Conçues pour les environnements exigeants. Les gaines thermorétractables automobiles de TE Connectivity (TE) offrent une protection à long terme contre la pénétration d'humidité, la corrosion, les dommages mécaniques et les températures extrêmes.
FLEX
Différents degrés de flexibilité : des gaines très flexibles aux gaines semi-rigides.
7:1
Disponibles avec des taux de rétreint de 2:1 à 7:1.
CERTS
Usines de production entièrement certifiées conformément aux normes TS16494 et ISO 14001 ; conformes RoHS/ELV
Nous offrons une solution complète pour les produits de gaines thermorétractables, notamment des services pour l'équipement d'installation, le support technique pour l'application et la formation. Les gaines thermorétractables Raychem de TE sont fabriquées dans des matériaux formulés de manière unique qui ont été améliorés par la réticulation par rayonnement, une technologie dont TE a été le pionnier. Notre conception de produit permet une installation reproductible, fiable et rétractable compatible avec de nombreux processus de fabrication. Les gaines sans adhésif de TE peuvent être utilisées partout où une isolation fiable, une réduction de tension et une protection contre l'abrasion mécanique et les abus chimiques sont nécessaires. C'est un moyen idéal d'identifier ou de coder des composants, ou simplement de les utiliser pour améliorer l'esthétique. La gamme de produits doublés d'adhésifs de TE montre sa force là où l'étanchéité et l'encapsulation sont impératives, tout en ayant de nombreuses caractéristiques des produits sans adhésif. L'adhésif interne peut procurer une vraie étanchéité contre l'humidité et la pénétration de fluide.
Applications pour véhicules
Guides de produits des gaines thermorétractables
-
Gaines thermorétractables pour la conception de faisceaux
Produits d'étanchéité et de protection des faisceaux de fils, connecteurs, bornes et épissures.
-
Gaines thermorétractables pour la gestion des fluides
Protection pour les connecteurs automobiles, les bornes, les tuyaux, les tubes et les faisceaux de câbles.
-
Gaines thermorétractables pour la protection mécanique
Revêtements de protection polyvalents pour composants automobiles.
Fonctionnalités
- Disponible dans une large gamme de matériaux, polyoléfines, fluoropolymères et élastomères.
- Différents degrés de flexibilité : des gaines très flexibles aux gaines semi-rigides.
- Conçu pour fonctionner dans des environnements à haute ou basse température.
- Sans halogène et ignifuge pour répondre à une gamme de normes de l'industrie.
- Disponible en plusieurs tailles, constructions, longueurs et couleurs.
- Disponibles avec des taux de rétreint allant de 2:1 à 7:1.
- Tailles spécifiques au client sur demande.
- Conformité RoHS/ELV
- Sites de production entièrement certifiés selon les normes TS16494 et ISO 14001
Avantages
- Installation simple et rapide prise en charge par une large gamme d'équipements d'application TE.
- Garantit performance et fiabilité dans des environnements exigeants.
- Protection durable et à long terme contre la pénétration d'humidité, la corrosion, les dommages mécaniques et les températures extrêmes.
- Conçu pour être rentable.
- La conception du produit lui permet une installation reproductible, fiable et rétractable compatible avec de nombreux processus de fabrication.
- Tous nos produits de gaines thermorétractables comprennent des services tels que l'équipement d'installation, l'assistance technique et la formation.