Gaines thermorétractables CRN : taux de rétreint de 2:1
Les gaines CRN de TE Connectivity en polyoléfine sont ignifugées et résistent très bien aux abrasions. Elles sont de couleur noire et ont un taux de rétreint de 2:1. Elles sont semi-rigides et conformes à la directive RoHS et sont conçues pour le soulagement des contraintes, le conditionnement de composants délicats avec un marquage robuste des câbles.
Aperçu
Les gaines thermorétractables semi-rigides, ignifugées et en polyoléfine présente une excellente résistance à une large gamme de produits chimiques et de solvants, combinée à d'excellentes propriétés électriques.
Les gaines sont robustes et semi-rigides , ce qui les rendent idéales pour les applications nécessitant un soulagement des contraintes ou qui doivent résister aux abrasions . Elles sonnt largement utilisées dans toute l'industrie pour la protection des composants et le décharge de contraintes des zones sensibles telles que les joints de soudure et de sertissage.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint 2:1
- Température de fonctionnement entre -55 °C et +135 °C
- Température minimale de rétreint : +110 °C
- Température minimale pour rétreint complet : +135 °C
- Conforme aux normes RoHS.
- Ignifugées
Avantages
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bonne performance en termes de soulagement des contraintes
- Performances physiques et électriques exceptionnelles
- Excellente résistance aux solvants et aux produits chimiques
- Processus polyvalent – peut être effectué à la fois à bord et à l'extérieur