T2212 léger et facile à utiliser
Options d'impression diversifiées et de haute qualité sur divers types de produits TE, y compris les manchons thermorétractables, les marqueurs, les étiquettes et même les tubes continus. Le nouveau modèle d'imprimante T2212 dispose d'un processeur et d'un micrologiciel améliorés, le rendant plus puissant par rapport à l'imprimante T200-IDENT. Il possède une interface à écran tactile couleur, avec des réglages intuitifs à base d'icônes. Sa mémoire est préchargée avec des vidéos « d'aide » réduisant la consultation des manuels ou le recours au support technique. L'imprimante est équipée de ports USB et Ethernet ainsi que d'une interface série RS-232 et d'un logement pour une carte flash, permettant à l'imprimante d'être connectée à toutes sortes de sources pour l'impression directe.
Caractéristiques
- Impression de haute précision
- Facile à utiliser
- Légèreté
- Accessoires faciles à installer
- 300 ppp
- Chargement latéral du produit et des rubans
- Écran tactile couleur
Applications
- Environnement de bureau
- Environnement industriel léger
Avantages
- Chargement latéral du produit et du ruban
- Il en résulte une configuration plus rapide et plus facile
- Intuitif
- Réglages des paramètres de l'imprimante basés sur des icônes et vidéos d'aide intégrées
- Plusieurs options de connectivité