Impression robuste avec T3212 et T3224
Les imprimantes thermiques industrielles T3212 et T3224 de TE peuvent fonctionner jour et nuit en environnement industriel, produisant des messages haute définition (300 ou 600 ppp) sur différents types de produits TE.
Les T3212 et T3224 sont des imprimantes à transfert thermique industrielles robustes de 300 ou 600 ppp pilotées par ordinateur. Elles sont spécialement conçues pour imprimer sur une large gamme d'étiquettes, de marqueurs de câble et de marqueurs d'identification TE Connectivity (TE). Elles sont dotées d'une interface à écran tactile couleur, avec des réglages intuitifs à base d'icônes. Divers tutoriels préchargés répondent aux questions fréquemment posées sans devoir connecter l'appareil à Internet. Si toutefois une connexion Internet est nécessaire pour votre application, cela peut se faire sans fil en Wi-Fi ou à l'aide d'un câble : les imprimantes sont équipées de ports USB, Ethernet et série. Le chargement des étiquettes et des rubans se fait rapidement et facilement. Les têtes d'impression « intelligentes » ont une mémoire intégrée qui facilite le programme de maintenance. Cela inclut le suivi des impressions et de la température d'impression.
Applications
- Environnement de bureau
- Environnement industriel
Avantages
- Imprimante robuste pour les produits TE Identifications, en 300 ou 600 ppp pour une impression ultra-nette.
- Le chargement latéral des produits (pas uniquement les étiquettes) permet une configuration plus rapide et plus facile.
- Réglages intuitifs des paramètres de l'imprimante basés sur des icônes et vidéos d'aide intégrées.
- Plusieurs options de connectivité (filaire et WiFi).
Logiciel
Imprimante à transfert thermique
Pour afficher les rubans approuvés par TE et les produits compatibles, consultez la page Rubans à transfert thermique et affichez la matrice des rubans de l'imprimante.
Accessoires d'imprimante
Pour les accessoires d'imprimante, consultez la page Accessoires d'imprimante
Manuel de l'utilisateur des imprimantes T3212-PRINTER (300 ppp) et T3224-PRINTER (600 ppp)