Contacteur EVC 135

Commutation rapide. Les contacteurs compacts de TE fournissent une commutation rapide et fiable et des connexions personnalisées pour les véhicules hybrides et électriques.

Contacteurs compacts personnalisables.  Le contacteur principal EVC 135 de TE permet une commutation rapide et fiable de la batterie haute tension vers le système du véhicule hybride ou électrique. Les contacteurs compacts offrent des capacités de transfert de courant continu de 450 Vcc et 135 ampères. Les contacteurs sont conçus avec 8 kV d’isolation entre les contacts ouverts pour accroître la robustesse de la batterie. Ils offrent également des capacités de commutation du courant dans les environnements difficiles, sans oxydation ni contamination des contacts en cas de longues périodes de non-fonctionnement. L’orientation de montage configurable et les connexions personnalisées permettent aux clients de répondre à leurs besoins spécifiques. Le contacteur a une durée de vie mécanique de 1 million de cycles et n’est pas sensible à la position, de sorte qu’il peut être monté dans presque toutes les orientations.

Applications

  • Relais de puissance principal pour véhicules électriques hybrides
  • Relais d’accessoires pour système haute tension
  • Pré-charge à grande vitesse

Offre de produits

Contacteur principal EVC 135

Code produit Tension de la bobine Résistance de la bobine Borne de la bobine Montage

Numéros de pièces

Amériques

Asie

EVC135-4BNGA 12 Vcc
(économie requise)
15,3 Ω Fil dénudé de 6 po (150 mm)
Fond 2203194-1
2219560-2
EVC135-5ANGA 12 Vcc
(économie en option)
26 Ω Fil dénudé de 15 po (380 mm)
Fond 2138622-1
2219560-7
EVC135-7BNGA 12 Vcc
(économie en option)
96 Ω Fil dénudé de 6 po (150 mm)
Fond 2138602-1
2219560-4
EVC135-4ANHA 12 Vcc
(économie requise)
15,3 Ω Fil dénudé de 15 po (380 mm)
Côté

2272229-1

 

 

EVC135-4BNHA 12 Vcc
(économie requise)
15,3 Ω Fil dénudé de 6 po (150 mm)
Côté

2138168-1

 

 

EVC135-5BNGA 12 Vcc
(économie en option)
26 Ω Fil dénudé de 6 po (150 mm)
Fond 2098371-1
2219560-3
EVC135-6BNGA 12 Vcc
(économie requise)
3,8 Ω Fil dénudé de 6 po (150 mm)
Fond

2138084-1

2219560-1

Électrique

  • Disposition du contacteur : contacts principaux SPST-NO-DM (1 Forme X)
  • Tension nominale : 450 Vcc
  • Courant nominal continu : 135 A
  • Courant nominal à court terme (3 min) : 200 A
  • Tension de fonctionnement de la bobine : 12 V, 24 V
  • Résistance de la bobine (+20 °C) : 26 Ω, 15,3 Ω, 3,8 Ω disponible pour différentes tensions de courant d’appel

Mécanique

  • Le boîtier compact en résine scellée à l’époxy occupe environ 65,5 cm3 de volume
  • Plaque de montage robuste avec option de montage latérale ou inférieure pour vis M4
  • Chambre de contact remplie de gaz inerte
  • Fils volants pour les connexions de bobine
  • Bornes de chargement filetées pour boulons M5
  • Durée de vie mécanique : 1 million de cycles