Relais bistables : réduisez la consommation d’énergie sur de longues durées

Un relais bistable est un commutateur à commande électrique à deux positions qui maintient indéfiniment l’une ou l’autre des positions de contact sans qu’aucune puissance ne soit envoyée à la bobine. C’est donc un choix parfait pour réduire la consommation d’énergie d’un système. Contrairement aux relais monostables, nos relais bistables pour l’automobile n’ont besoin que d’une courte impulsion d’énergie appliquée à la bobine pour changer d’état de commutation. Il n’est pas nécessaire que la puissance soit appliquée en continu pour maintenir l’état commuté. Cela signifie que la consommation d’énergie est considérablement réduite, en particulier pour les applications qui doivent rester allumées pendant une longue période.

Les relais bistables offrent plusieurs avantages par rapport aux variantes monostables. La diminution de la puissance requise par la bobine dans les relais bistables se traduit par une augmentation réduite de la température. Cela signifie qu’à la même température ambiante, un relais bistable peut conduire un courant continu plus élevé qu’un relais monostable. Si un relais bistable et un relais monostable transportent des courants continus égaux, le relais bistable peut être utilisé à des températures ambiantes plus élevées. De plus, la consommation en énergie et les émissions de CO2 du véhicule sont considérablement réduites. Les relais bistables sont également utilisés dans les applications qui sont activées lorsque le moteur est éteint. Ces relais peuvent protéger la batterie en déconnectant les sorties de puissance lorsque l’état de charge devient critique. Les relais bistables sont disponibles en versions à une et deux bobines.