Relais HT : scellés hermétiquement pour les environnements difficiles

Les relais haute tension sont des dispositifs électromécaniques dont le but est de commuter des signaux haute tension (> 1 kV) et des applications à haute fréquence. Ces relais sont fortement isolés et sont fabriqués en matériaux solides pour augmenter la durée de vie des contacts. Les relais haute tension sont utilisés dans de nombreux appareils techniques qui nécessitent des tensions allant jusqu’à 10 000 V et des courants allant jusqu’à 30 A. Contrairement aux relais conventionnels, les bobines des relais haute tension sont situées à l’extérieur du vide et plus loin des contacts.

Les relais haute tension offrent une résistance de contact faible et stable tout au long du cycle de vie de la pièce. Ce type de relais offre de très bonnes performances en termes de rapport taille/puissance, avec des tensions nominales allant jusqu’à 70 kV CC et des intensités nominales allant jusqu’à 1 000 ampères.Ces relais de surcharge sont conçus pour interrompre les charges​ CC tout en offrant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations et la capacité de résister à une large gamme de températures extrêmes. Tout en fonctionnant selon les mêmes principes que les relais électromécaniques, ils ont des caractéristiques qui permettent une utilisation dans les applications haute tension. Les contacts sont généralement contenus dans un vide entouré de verre ou de céramique. Cela empêche la formation d’arc au niveau des contacts. Les aspects à prendre en compte sont les spécifications de performances élevées du relais, y compris la tension maximale et la résistance diélectrique. Les relais haute tension peuvent être montés de différentes manières, notamment : collier (ou collerette), rail DIN, montage sur panneau, circuit imprimé et support.