![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Force-Load-Cells_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Cellules de charge de compression et de tension
TE Connectivity (TE) propose des cellules de charge pour les applications de test et de mesure qui nécessitent des performances élevées ou un boîtier spécifique. Notre large gamme de boîtiers de cellules de charge comprend des jauges de déformation en feuille permettant aux OEM de mesurer la force de manière économique et fiable. Les jauges produisent un signal de sortie élevé pour une faible contrainte de fonctionnement en utilisant des matériaux inorganiques pour offrir une stabilité à long terme. Les cellules de charge sont calibrées avec une variété de matériaux allant de l’acier inoxydable à haute résistance aux alliages spéciaux.
Caractéristiques du produit
Capacités des cellules de charge de TE
- Conceptions standard et personnalisées pour diverses applications de test et de mesure
- Cellule de charge multiaxiale, miniatures ou d’essai automobile, avec l’électronique correspondante.
- Cellule de charge de compression ou de tension disponible
- Signaux de sortie de type boucles de courant disponibles en millivolt (mV), tension amplifiée et 4-20mA
- Grande plage de température de fonctionnement
±0,05
Jusqu’à ±0,05 % de précision pleine échelle
-55°C
Température minimale de fonctionnement disponible
175°C
Température maximale de fonctionnement disponible
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)