Éléments de capteur MEMS pour mesurer avec précision la force

TE Connectivity (TE) permet aux OEM de mesurer la force à l’aide de cellules de charge utilisant la technologie MEMS. La même technologie exclusive de jauge de contrainte piézorésistive en silicium utilisée pour mesurer la pression peut également être configurée dans un boîtier fiable et peu coûteux pour mesurer la force.

Caractéristiques du produit :

Principales capacités des capteurs de force miniatures de TE
  • Une conception de cellules de charge économique et personnalisable
  • Les caractéristiques de la technologie des capteurs comprennent une petite taille, un emballage robuste, un temps de réponse rapide et un faible bruit de sortie
  • Conçu pour les applications grand public, médicales et industrielles telles que les pompes et moniteurs médicaux, la robotique, la détection de compression, le contrôle de tension variable, la détection d’occupation des sièges et les appareils
  • Signaux de sortie analogiques allant du millivolt aux tensions amplifiées

-40°C

Température minimale de fonctionnement possible

+85°C

Température maximale de fonctionnement disponible