Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Capteur de force de compression compact robuste avec une valeur exceptionnelle

Optimisé pour les applications de détection de force embarquées, les dispositifs médicaux jetables, les appareils durables et les équipements d’exercice.  Le FX29 offre une flexibilité de conception avec des options de sortie mV, amplifiée et numérique. Le FX29 intègre la technologie Microfused de haute fiabilité et est proposé dans des gammes allant de 10 lbf à 200 lbf (50 N à 1 000 N). La technologie Microfused offre une excellente portée et une stabilité nulle, un cycle de vie exceptionnel, une résolution supérieure, des capacités élevées sur la portée et une sensibilité de portée non amplifiée de 20 mV/V. Le FX29 utilise une construction en deux parties en acier inoxydable. L’association d’une flexion moulée par injection de métal et de jauges de contrainte MEMS micro miniaturisées offre des options de plage de force flexibles pour un capteur à moindre coût. Ces améliorations par rapport aux conceptions antérieures de capteurs de force donnent au FX29 un contrôle dimensionnel plus précis et de meilleures performances.

barre orange
  1. Cellule de pesage FX29 (anglais)

Le FX29 de TE Connectivity (TE) est une cellule de pesage à compression compacte de TE Connectivity (TE) qui offre un rapport qualité-prix exceptionnel dans un boîtier de capteurs robuste avec un signal de sortie millivolt, analogique ou numérique. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

barre orange

Avantages

  • Modèle compact
  • mV, sorties numérique et analogique amplifiée
  • Interface numérique I2C en option
  • Valeur exceptionnelle
  • Construction solide
  • Capacité de dépassement élevée

Applications

  • Pompes de perfusion médicales
  • Balances analogiques et numériques
  • Équipements de fitness et d’exercice
  • Pesage des charges utiles
  • Machines-outils
  • Robotique
  • Outils chirurgicaux et dentaires
  • Appareils sur batterie
  • Équipements de fabrication
séparateur orange
barre orange
Infographie du FX29
barre orange

Microfused est une marque déposée.

FAQ

FOIRE AUX QUESTIONS

  • La sortie du FX29 va-t-elle rendre obsolète le capteur de force FX19 ?
    La série FX29 va devenir l’offre standard par rapport à la série FX19. Nous continuerons à fabriquer des FX19 personnalisés pour les clients qui ne veulent pas changer.

 

  • Quelles sont les plages de force maximales et minimales possibles si la taille est maintenue ?
    TE dispose d’un outillage pour couvrir des plages de force allant de 10 à 100 LB. On peut aller jusqu’à 200 LB avec un outillage spécialisé. La plage de force la plus basse jusqu’à 1 LB exige un usinage secondaire.

 

  • Pourquoi la sortie SPI n’est-elle pas offerte ?
    Elle n’est pas proposée car le circuit imprimé (PCB) n’est pas suffisamment grand pour l’ajout d’un fil supplémentaire. La plupart des clients peuvent utiliser l’interface I2C à la place de la sortie SPI lorsqu’ils envisagent des signaux de sortie numérique.

 

  • Existe-t-il une option de matériau non magnétique pour les applications d’IRM ?
    TE peut fabriquer une version non magnétique du capteur de force FX29. Même si à l’heure actuelle cette option n’est pas standard, nous pourrions l’envisager plus tard.

 

  • Une option de butée mécanique dure est-elle disponible ?
    Aucune butée mécanique dure n’est disponible sur ce modèle car la conception est très différente. Cette caractéristique est plus importante dans le capteur de plage de force basse et FS19 a cette conception (10,5 mm de diamètre, comme cette personnalisation).

 

  • Trouve-t-on une option de résistance aux intempéries ?
    La capacité de résistance aux intempéries n’est pas disponible en standard sur le FX29 mais elle est possible en mettant à jour la conception. 

 

  • Existe-t-il une classification CEM pour les sorties amplifiée et numérique ?
    La petite taille du capteur de force ne permet pas d’insérer un circuit CEM à l’intérieur. La classification CEM ne s’applique qu’à la sortie millivolt (mV).
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Cellule de charge de compression OEM

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Newton) 50, 125, 250, 500, 0 – 250

  • Plage à pleine échelle (lbf) 10, 25, 50, 100, 200, 0 – 50

  • Tension d'alimentation (VDC) 3, 5

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 1

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V, 20 mV/V, 4 V, I2C (aucune mise en veille), I2C (veille), I2C 14 bit

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP43

Autre

  • Direction des efforts  Compression

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±0,05

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±0,05

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FSE0006

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue