![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Humidity-Components_470x445.jpg)
Capteurs de température et d’humidité pour déterminer l’humidité avec précision
Basés sur une cellule capacitive inédite, nos capteurs de température et d’humidité sont conçus pour les applications à grand volume où la mesure de l’humidité est nécessaire.
Caractéristiques du produit :
Capacités des capteurs d’humidité de TE
- Courbe de réponse linéaire stricte à travers l’humidité (0-100 %) et la température (-40 à 125 °C) respectivement
- Polymère spécifique combiné avec les capacités de pente d’étalonnage et de décalage
- Temps de réponse le plus performant de l’industrie (t63 % en 2 sec)
- Même après condensation, le temps de réponse est de 63 % en 5 secondes, permettant d’obtenir les meilleures performances du système dans sa catégorie.
- Une membrane filtrante en option est spécialement conçue pour faire face aux environnements difficiles.
- Structure spéciale et étanchéité IP67 avec filtre en option
- Même après une exposition à une forte humidité ou des phénomènes de condensation
±2%
Exactitude type
2 sec
temps de réponse ; 5 secondes après la condensation
IP67
Protection contre les infiltrations avec filtre
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/accelerometer-orange-bar-1024x50.jpg)