Capteurs robustes pour les marchés militaires, aérospatiaux et de la marine
TE propose une gamme de plus en plus large de capteurs militaires, aérospatiaux et pour la marine capables de résister aux vibrations, aux chocs et à d’autres contraintes mécaniques. Conçus pour offrir une grande précision et une résilience élevées, ils sont disponibles dans des formats compacts pour une intégration facile.
TE peut associer la technologie de détection avec des boîtiers robustes étanches pour les environnements électriques difficiles. S’appuyant sur notre expérience sur les marchés militaires, aérospatiaux et de la marine, ainsi que sur notre expertise en matière de conditionnement électronique, TE peut vous aider à obtenir le capteur qui fonctionne dans les environnements les plus difficiles. Nos capteurs sont capables de résister aux vibrations, aux chocs et à d’autres contraintes mécaniques. Ils sont qualifiés DO160 et sont proposés avec un facteur de forme approprié pour une intégration facile dans votre système.
Solutions complètes
- Haute précision
- Haute fiabilité
- Faible poids
- Faible puissance
- Facteurs de forme pratiques et compacts
- Résilience dans les environnements difficiles
- Télémétrie à grande vitesse
- Connecteurs et câblage




Assemblages sur mesure
- Boîtiers sur mesure
- Étanchéité et blindage adaptés aux environnements difficiles
- Connecteurs et câblage spéciaux
- Prototypage en interne
- Modèles de validation de principe
- Conformité technique
- Certifications d’agences mondiales : UL, CSA, FCC, CE, CISPR, CTICK, VDE, TUV et normes spécifiques à l’entreprise
- Étiquetage privé si nécessaire
TE collaborera avec vous pour comprendre les exigences personnalisées de votre application. Notre objectif est de concevoir, fabriquer et fournir des solutions supérieures avec une précision, une robustesse et une fiabilité sans compromis.