Transducteurs de pression composée
Mesurez la pression manométrique négative et positive.
Différents termes sont utilisés dans l’industrie des compresseurs pour désigner les transducteurs de pression qui mesurent la pression relative allant de la pression négative à la pression positive. Mesurant à la fois l’aspiration et le refoulement, un transducteur de pression composée fournit un signal de sortie linéaire allant du vide total à la pression de pleine échelle en passant par la pression nulle. Différents termes sont utilisés dans l’industrie des compresseurs pour désigner les transducteurs de pression qui mesurent la pression relative allant de la pression négative à la pression positive, comme par exemple transducteur de pression d’aspiration ou transducteur de pression composée.e. Un transducteur de pression avec une plage de pression de -14,7 à 30 PSIG peut être appelé transducteur de pression composée, transducteur 30V30 (faisant référence à -30" de mercure) ou capteur de vide à 30 PSIG. Bien que la terminologie diffère, elle peut se référer au même produit. Calculer le décalage du transducteur de pression tel qu’il devrait être lu sans pression (ou la pression sur le banc) peut être déroutant si on ne le note pas quelque part. Voici quelques exemples pour vous expliquer le processus pour les signaux de sortie 4-20 mA et les signaux de tension. Les mêmes principes s’appliquent aux autres pressions et signaux de sortie. Nous avons commencé avec une plage de mesure de pression allant de -14,7 à 15 PSI afin de bien visualiser comment le calcul doit être réalisé. Bien que 0 PSI soit proche du point médian entre les sorties, ce n’est pas exact ; quelques étapes supplémentaires nous guident pour obtenir la bonne mesure.
Exemple 4-20 mA
AST4300AV0015P4N1000
Transmetteur de pression non incendiaire AST4300
Connexion de processus mâle 1/4" NPT
-14,7 à 15 PSIG
Signal de sortie 4-20 mA
Conduit avec câble de 6 pieds
316 L acier inoxydable
Vous voudrez d’abord savoir combien de milliampères par PSI.
Vous allez mesurer 14,7 + 15 = 29,7 PSI pour toute la plage de l’échelle de pression
20 mA - 4 mA = 16 mA de plage
16 mA / 29,7 psi = 0,5389 mA / PSI
Ensuite, la pression « 0 » PSI sera de 14,7 psi au-dessus de la sortie 4 mA car le transducteur de pression est échelonné à partir de -14,7 et ce jusqu’à la limite de l’échelle. 14,7 PSI x 0,539 mA/PSI = 7,923 mA
Enfin, AJOUTER avec le 4 mA pour le décalage zéro (puisque la sortie commence à 4 mA et non à 0 mA) :
4 + 7,923 mA = 11,923 mA à 0 PSI
4 mA = -14,7 PSI
11,923 mA est la sortie théorique de 0 PSI
20 mA = 15 PSI pour la pression à pleine échelle
4-20 mA Pressions composées habituelles
Plage de pression | Valeur approximative à pression zéro |
---|---|
-14,7 à 15 PSI | 11,92 mA |
-14,7 à 30 PSI | 8,93 mA |
-14,7 à 50 PSI | 7,48 mA |
-14,7 à 100 PSI | 6,05 mA |
-14,7 à 185 PSI | 5,18 mA |
-14,7 à 300 PSI | 4,75 mA |
-14,7 à 500 PSI | 4,46 mA |
Exemple avec la tension
AST4000KV0185P1F0143
Transducteur de pression industriel AST4000
Connexion de processus femelle SAE 4 avec valve Schraeder
-14,7 à 185 PSIS
Signal de sortie ratiométrique 0,5-4,5 V
Packard Metripack 150
acier inoxydable 17-4 PH
Vous allez mesurer 14,7 + 185 = 199,7 PSI pour toute la plage de l’échelle de pression
4,5 V - 0,5 V = 4V de plage
4 V / 199,7 PSI = 0,020 V / PSI
Ensuite, la pression PSI « 0 » sera de 14,7 psi au-dessus de la sortie 0,5 V car le transducteur de pression est échelonné à partir de -14,7 et ce jusqu’à la limite de l’échelle. 14,7 PSI x 0,020 V / PSI = 0,294 V
Enfin AJOUTER dans le 0,5 V pour le décalage zéro (puisque la sortie commence à 0,5 V et non 0 V) :
0,5 + 0,294441 V = 0,794 V à 0 PSI
0,5 V = -14,7 PSI
0,794 V est la sortie théorique de 0 PSI
4,5 V = 185 PSI pression pleine échelle
Pressions composées ratiométriques de 0,5 à 4,5 V
Plage de pression | Valeur approximative à pression zéro |
---|---|
-14,7 à 15 PSI | 2,48 V |
-14,7 à 30 PSI | 1,73 V |
-14,7 à 50 PSI | 1,52 V |
-14,7 à 100 PSI | 1,01 V |
-14,7 à 185 PSI | 0,80 V |
-14,7 à 300 PSI | 0,69 V |
-14,7 à 500 PSI | 0,61 V |
À mesure que la pression augmente, la quantité de signal de sortie pour la plage composée comprise entre -14,7 et 0 PSI diminue. Une fois que l’erreur du capteur, telle que le décalage zéro, est calculée, la capacité à mesurer avec précision la partie vide du transducteur diminue. Les pressions dans les graphiques ci-dessus sont les plus couramment calculées, bien qu’il soit possible de calibrer des pressions plus élevées avec des plages de pressions composées. D’autres unités de pression, telles que le Bar et le kg/cm2, sont également disponibles et utilisent la même méthodologie.