Surveiller le niveau à l’aide de la pression différentielle
Lorsque les réservoirs sont étanches à la pression barométrique, les transducteurs de pression différentielle constituent un moyen fiable et rentable pour contrôler le niveau de liquide.
Pour mesurer le niveau de liquide dans les réservoirs étanches, TE fabrique des transducteurs de pression différentielle pour les applications dangereuses et non dangereuses. La connexion haute/amont du processus est installée au fond du réservoir avec le côté bas/aval installé avec un tube de 1/4 po (minimum) connecté au sommet du réservoir. Plus le diamètre du tuyau est grand, plus le risque d’un effet capillaire dû à l’accumulation d’humidité est faible.

Certaines applications utilisent une pression ou un vide au-dessus du liquide ; dans ces cas, la ligne pressurisée peut être connectée directement sur le côté bas de l’AST5300. Pour les applications dans lesquelles du liquide provenant du réservoir ou de la condensation est susceptible de s’accumuler dans la ligne basse, il est recommandé d’installer une purge et une vanne de vidange pour maintenir une mesure précise du niveau. La purge permet à la condensation accidentelle de s’accumuler et de s’évaporer à nouveau sans affecter les relevés du transducteur. La vanne de vidange permet une maintenance et une évacuation rapides des conduites sans démonter le capteur, ce qui permet de gagner du temps et de réaliser des économies sur le long terme. En connaissant la hauteur maximale du liquide et sa gravité spécifique, mesurer le niveau d’un liquide devient simple et économique.




AVANTAGES TECHNOLOGIQUES
De manière générale, les transducteurs de pression différentielle ont l’avantage sur les transmetteurs montés sur le dessus des réservoirs étanches, pour les applications dans lesquelles le fluide est réfléchissant, transparent, ou présentant de la mousse. Étant donné que la mesure est basée sur la force physique du liquide sur le diaphragme, il y a moins de risques d’erreur. Grâce à la technologie LVDT, le transducteur de pression différentielle AST5300 peut fonctionner dans des conditions ambiantes extrêmement froides (-50 °C) sans endommager l’appareil. Conçue avec une pression d’épreuve à l’avant (1 500 PSI) et une pression d’éclatement (5 000 PSI) extrêmement élevées, la série AST5300 peut surveiller le niveau de liquide ou de gaz dans les réservoirs de stockage sans risque de rupture. Une large liste d’homologations antidéflagrantes et non incendiaires est disponible pour les environnements de classe I, II et III. En utilisant les dernières technologies en électronique, AST est en mesure d’obtenir une faible consommation de courant pour ses produits. Cela permet aux intégrateurs de systèmes de télémétrie à distance (RTU), M2M et SCADA d’appliquer des transducteurs supplémentaires sur le même circuit solaire ou de minimiser l’entretien et le remplacement de la batterie.