Capteurs de pression d’eau
TE Connectivity (TE) applique son savoir-faire en matière d’applications à la conception et à la fabrication de capteurs de pression et de transducteurs pour le secteur de l’eau.
Divers facteurs influent sur le choix et l’utilisation à long terme des capteurs et transducteurs de pression d’eau dans les systèmes résidentiels, commerciaux et d’irrigation. TE fabrique divers produits avec des caractéristiques de conception pour offrir une excellente précision et une stabilité à long terme. Vous trouverez ci-dessous quelques informations de base à examiner avant de prendre une décision sur le type de technologie de capteur de pression ainsi que sur les caractéristiques électriques et mécaniques requises.
Compatibilité avec l’eau
Un élément de détection de la pression entrera en contact avec différents niveaux de pH, en fonction du type d’eau, des produits chimiques ajoutés et de la qualité du processus de purification de l’eau. TE regroupe des capteurs de pression à l’aide de jauges de contrainte en silicium MEMS montées sur un élément de détection en acier inoxydable 316L d’une seule pièce. 316L SS offre une excellente compatibilité des supports pour les applications d’eau résidentielles et commerciales et son matériau est conforme à la norme NSF61. Pour des applications telles que l’eau salée dans les équipements de désalinisation, TE propose des matériaux en alliage 718 et alliage C276. Le diaphragme et le raccord du capteur sont tous fabriqués en usinant la même pièce de métal, sans soudure ni joint torique.

Coup de bélier
L’ouverture et la fermeture des vannes dans un système peuvent provoquer un transitoire de pression dans une pompe à eau au-dessus de la plage de mesure dans une onde de choc. TE installe un bouchon-diaphragme interne en acier inoxydable. Cela réduit le diamètre intérieur du trou à 0,040". En réduisant le diamètre interne, le pic de pression frappe la face du bouchon, ou amortisseur, et se propage à travers l'orifice à un rythme plus lent. Le bouchon atténue le pic pour que le capteur continue de fonctionner.
Environnement
La pluie, la glace, la poussière et les nettoyeurs haute pression peuvent provoquer une infiltration d’eau dans les boîtiers des capteurs et un court-circuit. TE propose des capteurs de pression de référence de jauge étanches pour protéger les composants électroniques de ces conditions.




Isolation électrique
Une mise à la terre inadéquate et la foudre peuvent provoquer des défaillances électriques des capteurs de pression, suite à une défaillance de l’isolation. TE peut inclure des composants électroniques personnalisés et un élément de détection pour résister à une isolation de 500 V CC afin de fonctionner dans des conditions électriques extrêmes. L’utilisation d’un signal de sortie 4-20 mA pour des longueurs de transmission supérieures à 15 pieds dans des environnements avec du bruit électrique aidera à prévenir la perte de signal ou les conditions de signal bruyantes.