Cinq questions à se poser quand on veut mesurer au-delà de 50 g
RAPPORT DE TENDANCE
Lorsqu’il s’agit de rechercher, de développer et de tester des produits dans des environnements difficiles et complexes, les accéléromètres peuvent fournir des données précieuses. Dans certaines industries, cependant, il peut être difficile de collecter ces données, en particulier lorsque les mesures sont effectuées avec des forces g élevées. Sachant que la qualité de l’application d’un accéléromètre dépend de sa précision, vous devez tenir compte des facteurs qui contribuent à ces difficultés avant de choisir les accéléromètres que vous utiliserez.


Quelle est la gamme dynamique prévue que vous devez mesurer ou tester ?
QUESTION 1

Quelle est la largeur de bande à mesurer ?
QUESTION 2

Comment est-ce que le capteur sera installé pendant les tests ?
QUESTION 3

Dans quelles conditions allez-vous effectuer votre test ?
QUESTION 4

Quels sont les paramètres de mesure dont vous avez besoin ?
QUESTION 5
Bien que la fonction d’un accéléromètre soit de mesurer l’accélération des forces g, il peut également être utilisé pour déterminer la vitesse et le déplacement.
Si vous cherchez à mesurer l’une ou l’autre de ces données, vous aurez besoin d’un dispositif CC.
Alors que certains pensent que les accéléromètres piézoélectriques peuvent être utilisés pour déterminer la vitesse et le déplacement, plusieurs études ont prouvé que ce n’est pas vrai. La raison tient aux caractéristiques inhérentes du cristal piézoélectrique et au temps qu’il faut pour revenir à un véritable « 0 ».
Les accéléromètres piézoélectriques peuvent être utilisés pour déterminer l’accélération maximale, mais le décalage inhérent du zéro causé par le cristal PZT entraînera des résultats de vitesse et de déplacement inexacts si une intégration est effectuée sur les données de sortie.

Conclusion
En présence de forces g élevées, la collecte de données pour la recherche, le développement et les tests présente des défis particuliers.
Que vous envisagiez d’utiliser des accéléromètres en laboratoire (pour mesurer des chocs, des impacts ou des chutes) ou sur le terrain (pour mesurer des équipements de construction, d’exploitation forestière, ou mesurer des tests de collision automobile ou d’autres applications), ces questions vous assureront que vos résultats sont précis, reproductibles et linéaires.