FERMER X

CALCULATEUR CMA

Le calculateur ci-dessous vous permettra de mesurer facilement la surface de mil circulaire, ce qui vous aidera à déterminer la solution de sertissage de taille appropriée.

CALCULATEUR DE SURFACE MIL CIRCULAIRE (CMA)
?

Vous avez des difficultés à naviguer dans notre outil ou vous avez besoin d’aide pour trouver une solution qui répond à vos besoins ? Nous pouvons vous aider !

Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail

Chat en direct

Avez-vous un fil de raccord ?

Votre surface de mil circulaire (CMA) est de 0.

GUIDE DE SÉLECTION DES TERMINAISONS DE FIL MAGNÉTIQUE

La gamme de bornes de fil magnétique TE vous ouvre de nombreuses possibilités pour réaliser des connexions efficaces. Qu'il s'agisse de terminer des moteurs, des solénoïdes, des transformateurs, des bobines ou d'autres applications de fils magnétiques, TE a une solution de produit adaptée à vos besoins.

Ce guide présente une sélection de produits de la gamme TE de solutions de connexion autodénudante (IDC) pour les fils magnétiques de 36 à 12 AWG (de 0,13 à 2,05 mm de diamètre) et de solutions de sertissage pour les fils magnétiques de 300 à 22 000 CMA (de 0,1 à 10 mm2). Pour les fils isolés par film de plus grande taille, jusqu’à 4/0 (105 mm2), optez pour les bornes et les épissures COPALUM de TE.

À l'aide de l'outil ci-dessous, nous vous poserons quelques questions de base sur votre application afin de vous guider vers certaines de nos solutions produits les plus populaires.

ÉTAPE 1
?

Vous avez des difficultés à naviguer dans notre outil ou vous avez besoin d’aide pour trouver une solution qui répond à vos besoins ? Nous pouvons vous aider !

Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail

Chat en direct

Outillage de mise en œuvre

Quel type de fil est utilisé dans votre application ?

Nos bornes et épissures de fil magnétique sont conçues pour terminer et épisser le fil de cuivre, le fil d'aluminium ou une combinaison des deux et offrent des solutions à haut rendement dans les environnements de fabrication OEM.