Fil primaire - T4 (150 °C)
Polyvalent. Le fil composite automobile Raychem (ACW) de TE pour les applications de faisceaux de moteurs est mécaniquement robuste et fournit des fils plus petits et plus légers avec des performances élevées pour la résistance hydraulique.
Fil de compartiment moteur éprouvé et haute performance. Notre fil composite automobile Raychem T4 (ACW) est évalué à 150 °C, fournit une paroi mince de classe D, mécaniquement robuste et dispose d’un fil composite pour les applications de faisceau de moteur. Cette couche externe est liée à une polyoléfine réticulée par rayonnement. La liaison unique offre l’avantage supplémentaire d’améliorer les performances mécaniques du fil ainsi que la possibilité d’être terminé selon les normes reconnues de l’industrie. Les fils offrent des options plus petites, plus légères et plus flexibles, offrant une installation facile.

Technologie d’isolation collée double couche ACW.
Technologies de base
Leadership technique dans l’industrie du fil et du câble
- Raychem de TE est un pionnier de la réticulation des rayonnements et l’un des principaux fournisseurs de tels produits dans le monde.
- Toutes les principales gammes de produits de TE utilisent des formulations d’isolation développées en interne et adaptées pour offrir des performances optimales pour chaque besoin spécifique.
- Lorsque TE développe un nouveau produit, nous le testons bien au-delà des limites des spécifications internationales et OEM, pour nous assurer qu’il dépassera non seulement les attentes en matière de service, mais qu’il sera aussi facile à traiter et à installer que possible.
- TE utilise des techniques de fabrication de pointe pour garantir une qualité de produit constante.
- TE fournit des directives de manipulation complètes avec nos produits, et notre équipe d’assistance technique experte est toujours disponible pour répondre à toutes les questions techniques qui peuvent survenir.
Avantages
Fil primaire - T4 (150 °C)
- Des fils plus petits, plus légers et plus flexibles – offrant une installation plus facile.
- Conçu pour être compatible avec les équipements de manutention de fils typiques utilisés dans les usines de faisceaux grâce au collage unique des deux couches.
- Haut niveau de compatibilité avec les matériaux utilisés dans le processus de mise en faisceau.
- Conceptions à paroi mince – offrant une meilleure manipulation et un gain d’espace et des avantages de compatibilité des connecteurs fabriqués.
- Caractéristiques de faible frottement – glisse sur les faisceaux (résiste au blocage à haute température).
Fonctionnalités
Fil primaire - T4 (150 °C)
- Températures de fonctionnement continu de -40 °C à 150 °C (3 000 h)
- Système unique d’isolation de paroi composite collée
- Gaine extérieure robuste en fluoropolymère
- Paroi mince de 50 Volts
- Résistance hydraulique supérieure par rapport à la polyoléfine réticulée
- Compatible avec tous les composants du faisceau
- Conçu pour être compatible avec tous les processus d’usine de faisceau