Fil primaire - T6 (200 °C)
Augmenter le chauffage. Le fil primaire de classe F et T6 de TE peut résister à des températures allant jusqu’à 200 °C et fournit un fil de faisceau de moteur à paroi mince / à paroi ultra-mince utilisé avec des systèmes d’isolation en fluoropolymère haute performance dans les applications où l’espace et la réduction de poids sont nécessaires.
Gain d’espace et de poids dans des températures extrêmes.
Notre isolation, robuste et avancée, en fluoropolymère réticulé par rayonnement Raychem de TE offre des performances exceptionnelles à haute température et résiste aux dommages causés par les surfaces chaudes.
Les caractéristiques mécaniques durables permettent également à TE de produire ces fils dans une version à paroi mince, pour un gain d'espace et de poids et la possibilité de supprimer la surprotection.
Technologies de base
Leadership technique dans l’industrie du fil et du câble
- Raychem de TE est un pionnier de la réticulation des rayonnements et l’un des principaux fournisseurs de tels produits dans le monde.
- Toutes les principales gammes de produits de TE utilisent des formulations d’isolation développées en interne et adaptées pour offrir des performances optimales pour chaque besoin spécifique.
- Lorsque TE développe un nouveau produit, nous le testons bien au-delà des limites des spécifications internationales et OEM, pour nous assurer qu’il dépassera non seulement les attentes en matière de service, mais qu’il sera aussi facile à traiter et à installer que possible.
- TE utilise des techniques de fabrication de pointe pour garantir une qualité de produit constante .
- TE fournit des directives de manipulation complètes avec nos produits, et notre équipe d’assistance technique experte est toujours disponible pour répondre à toutes les questions techniques qui peuvent survenir.
Fonctionnalités
- Températures de fonctionnement continu de -40 °C à 200 °C (3 000 h)
- Résistance aux dommages de surface chaude
- Résistance exceptionnelle aux fluides du véhicule
- Performances supérieures en matière de débit à froid et de coupure par rapport au PTFE ou au FEP
- Résistance au fer à souder
Avantages
- Conçu pour être compatible avec les équipements de manutention de fils typiques utilisés dans la fabrication de faisceaux.
- Conceptions à paroi mince – offrant une meilleure maniabilité, des économies d’espace
- Amélioration des performances mécaniques et d’abrasion – par rapport au PTFE et au FEP
- L’isolant réticulé par irradiation ne fond pas lorsqu’il touche des surfaces chaudes
- Tolérance pour évaluer la suppression de la surprotection supplémentaire