Fil et câble rail 400R
Un nouveau produit fil et câble approuvé pour le rail pour le marché américain. Le câble 400R est conforme à la norme NFPA 130-2010
Présentation du nouveau Fil et câble 400R. TE Connectivity lance le 400R en tant que nouveau produit Fil et câble approuvé pour le rail pour le marché américain. Le 400R est approuvé pour le rail américain, risque d’incendie limité, fil et câble conforme à la norme NFPA 130-2010, ce qui signifie que le fil sera approuvé sur la plupart des projets ferroviaires américains.
Avantages
Avec la technologie de polymère et de réticulation de TE Connectivity. L’isolation de la gaine murale double est ;
- Léger, paroi mince conduisant à réduire le volume du faisceau et le poids total.
- Environ 30 % plus léger que le fil à paroi épaisse conventionnel, ce qui permet à l’utilisateur final de réaliser d’importantes économies d’énergie.
- Environ 50 % d’économie en vrac de fil donnant plus de place pour le concepteur de train, le constructeur et les passagers.
- Conforme aux normes ferroviaires américaines NFPA 130 et BSS, ce qui signifie qu’il convient à une utilisation dans les trains de passage à proximité des passagers.
Principales caractéristiques
- Température nominale 150 °C continue
- Tension nominale 600 V, 1 000 V, 2 500 V
- La conception robuste à double paroi résiste aux dommages et arrête la propagation de l’encoche
- La petite taille permet une installation facile
- Bonnes performances électriques grâce à la couche centrale
- Petit et plus léger que l’encombrant CPE
- Bonne résistance à l’huile
- Réduit les coûts d’exploitation
- Faible production de fumée dans des conditions d’incendie
- Très ignifugé
- Conforme à la norme NFPA 130
Applications
- Matériel roulant du marché ferroviaire
- Tunnels souterrains du métro
- Toutes les applications de signal et d’alimentation pour fils et câbles dans le matériel roulant et les tunnels
Normes
- NFPA 130 - 210
- BSS7238
- BSS7239
- WCD 3114