Des câbles d'un autre monde
Les solutions de fils et de câbles de TE pour l'industrie spatiale répondent aux exigences en matière de légèreté, de conception innovante et de fiabilité requises pour les applications spatiales.
Les meilleures solutions de haute fiabilité. L'industrie spatiale impose des exigences strictes en matière de performances des fils et des câbles. Des attributs clés, tels que la légèreté, l'efficacité et la largeur de bande élevée, sont essentiels à la réussite des missions. Les solutions doivent également être très fiables et capables de fonctionner dans l'espace sans maintenance pendant des décennies. TE est déterminé à répondre à l'ensemble des besoins concernant les fils et câbles et les applications d'interconnexion pour le secteur de l'espace.
Fil SPEC 55 à faible teneur en fluorure pour l'espace
Excellents antécédents de service
Plus petit et plus léger fil
Testé à +200 °C pendant 10 000 heures
Flexible à -85 °C
Résistance mécanique et faible dégazage
Excellente résistance aux produits chimiques
Remarque : Le fil SPEC 55 à faible teneur en fluorure n’est pas approuvé par l’ESA
Câble coaxial CHEMINAX
Convient pour les applications de vidéo et de radiofréquence exigeantes
Faible capacité et atténuation
Petite taille et poids léger
Vitesse de propagation élevée
Grande flexibilité
Évalué de -65 °C à 200 °C
Câble ElectroLoss FILTERLINE
Évalué de -65 °C à 200 °C
Isolation SPEC 55
Supprime les interférences électromagnétiques supérieures à 100 MHz
Faible dégazage
Haut degré de protection EMI
Câble quadraxial QUADLITE
Évalué -65 °C à 200 °C
Construction personnalisée pour les normes de données : Fast and Gigabit Ethernet, USB, Fibre Channel, IEEE 1394
Faible dégazage et léger