Raychem. Augmenter le chauffage
TE fabrique des câbles d’extension de thermocouple Raychem en quatre combinaisons de thermoéléments. Chacun fournit une transmission précise de la force électromotrice (FEM) à un thermomètre (pyromètre).
Combinaisons et jauges pour une myriade d’applications. Les quatre types de câbles d’extension de thermocouple utilisent des conducteurs à 19 brins et sont disponibles en paires torsadées, paires torsadées gainées et paires torsadées blindées et gainées. Les fils et les câbles sont isolés et gainés avec de l’ETFE réticulé par rayonnement, qui a une température de fonctionnement continu de -65 °C à + 200 °C. Une gamme de câbles est disponible de 16 AWG à 24 AWG.