Rubans adhésifs résistants aux intempéries
Le ruban thermofusible Raychem de TE étanchéifie les pièces moulées et permet d'empêcher les débris et l'eau de pénétrer dans le capot ou le connecteur. Ce ruban adhésif facile à installer s'écoule lorsqu'il est chauffé et durcit lorsqu'il est refroidi. L'adhésif thermofusible thermoplastique à pré-revêtement est conçu pour être utilisé avec nos embouts robustes et nos joints d'entrée de câble Raychem. Il est adapté à la fixation sur divers substrats de gaine de câble, notamment le polyéthylène, le PVC, le polychloroprène et les métaux tels que l'acier et l'aluminium. Il est disponible sous forme de ruban à durée de conservation illimitée. Divers rubans thermofusibles sont disponibles pour des applications à différentes températures.
Caractéristiques du produit :
Ruban thermofusible
- Durée de conservation illimitée
- Installation en magasin ou pré-application dans un pré-revêtement
- Résistance aux hautes et basses températures
- Découpe pour l'ajustement
- Emballage individuel
- Haute résistance et robustesse
TE fabrique des adhésifs et des produits d'étanchéité Raychem pour un large éventail d'applications, de matériaux et de conditions environnementales. Les adhésifs Raychem comprennent à la fois des thermodurcissables et des thermoplastiques. Les thermodurcissables sont des époxydes durcissables en deux parties ou des élastomères réticulés. Les thermoplastiques sont des adhésifs thermofusibles qui s'écoulent lorsqu'ils sont chauffés et durcissent lorsqu'ils sont refroidis. TE fabrique également des produits Raychem, notamment un adhésif thermoplastique ou un produit d'étanchéité de type mastic pour les applications d'étanchéité à l'eau. Ces produits d'étanchéité adhèrent aux substrats non gras et peuvent être retirés lorsqu'une réintroduction s'avère nécessaire.
/225
Pré-revêtement utilisé dans les pièces moulées -25.
200 °C
Température de fonctionnement maximum
IP67
Étanchéité supérieure aux exigences de niveau IP67
Caractéristiques : Adhésif RAYCHEM
- Fond et coule avec l'embout lorsqu'il est chauffé.
- Visible pour inspection
- Étanchéité supérieure aux exigences de niveau IP67
- Fixation flexible sur une grande variété de surfaces - polyoléfines, vinyles, néoprènes, acier, aluminium
- Propriétés ignifuges pour certains rubans thermofusibles
- Sans halogène pour certains rubans thermofusibles
Adhésif résistant mais flexible, il convient à la fixation de polyoléfines, de vinyles et de néoprènes, ainsi que de métaux tels que l'acier et l'aluminium.
- Ruban adhésif thermoplastique thermofusible Raychem,
- S1017
Tableau des spécifications : adhésif RAYCHEM
Ruban thermofusible
Type de produit | Pré-revêtement | Produit | Description | Plage de températures |
---|---|---|---|---|
S1017 | /42 | Ruban adhésif thermoplastique thermofusible Raychem | Adhésif à usage général pour mise en faisceau. Adhésif à pré-revêtement standard pour pièces moulées -3 et -4. | -20 °C à +60 °C |
S1030 | /180 | Ruban adhésif thermoplastique thermofusible Raychem | Excellente flexibilité à basse température. | -80 °C à +80 °C |
S1048 | /86 | Ruban adhésif thermoplastique thermofusible Raychem | La fixation exige une température élevée. Température de service la plus élevée pour la thermofusion. | -55 °C à +120 °C |
S1124 | /164 | Ruban adhésif thermoplastique thermofusible Raychem | Exige une refusion dans un four à 150 °C pendant 90 minutes. Conçu pour une fixation aux pièces moulées -51. | -55 °C à +105 °C |
S1297 | /97 | Ruban adhésif thermoplastique thermofusible Raychem | Adhésif à usage général pour mise en faisceau. Adhésif à pré-revêtement standard dans les pièces moulées Sigmaform et CES. | -20 °C à +90 °C |
S1278 | N/A | Ruban d'étanchéité thermofusible à usage général Raychem | Produit d'étanchéité à usage général et remplisseur pour câble de dérivation. | -40 °C à +90 °C |
S1305 | N/A | Ruban d’étanchéité thermofusible sans halogène Raychem | Produit d'étanchéité ignifuge sans halogène et enduit remplisseur pour câble de dérivation. | -40 °C à +90 °C |
Systèmes et composants de faisceaux
Composants | Système 10 | Système 20 | Système 25 | Système 30 | Système 100 | Système 200 | Système 300 |
Tubes | Verasfit | NT-FR | DR-25 | VPB | ZHTM | RW-200 | RT555 |
Pièce moulée | -3, -4, -71 | -51 | -25 | -50 | -100 | -12 | -55 |
Adhésif | S1017, S1030 | S1124, S1048 | S1048, S1125 | S1125, S1255-04 | S1030, S1125 | S1125, S1255 | S1255-04 |
Pré-revêtement | /42, /180 | /164, /86 | /86, /225 | N/A | /180 | N/A | N/A |
Préparation du substrat
Remarques et avertissement
- Évitez toute contamination de la surface préparée. Si vous utilisez un apprêt, appliquez-le conformément aux instructions du fabricant et laissez-le sécher.
- Les adhésifs époxy peuvent provoquer une irritation des yeux et de la peau. Assurez-vous de respecter scrupuleusement les instructions de manipulation.
- Lorsque vous utilisez des adhésifs thermofusibles sur des substrats à haute capacité de dissipation thermique (comme les capots des connecteurs), préchauffez le substrat jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher, puis appliquez le ruban adhésif et rétractez la pièce moulée en place.
- L'utilisation de solvant nettoyant est décrite dans la préparation de divers composants pour la fixation adhésive. Respectez toujours les recommandations de sécurité du fabricant du solvant.
- Plusieurs adhésifs époxy et apprêts à base de solvant Raychem sont aussi décrits dans certains cas.
- Pour des précautions de manipulation spécifiques, consultez la fiche technique de sécurité Raychem correspondant à l'adhésif utilisé.
Sélection d'applications :
Ruban thermofusible
- Protection contre l'humidité, la corrosion, les produits chimiques, la chaleur
- Fournit une étanchéité supplémentaire
- Utilisé pour la réparation des tubes
- Tubes thermorétractables
- Tubes vrillés
- Tubes en plastique fluoré
- Pièces moulées
- Adaptateurs en alliage et raccords de connecteurs
- Gaines
- Joints d'entrée de câbles
- Environnements nucléaires
- Environnements salins

S1255-04
Le ruban époxy d'une seule pièce S1255-04 de marque Raychem a été développé pour correspondre aux propriétés supérieures de résistance chimique et thermique des systèmes Raychem 200, 300, 780 et 790 de TE
S1297
Le S1297 est un adhésif thermofusible thermoplastique à pré-revêtement, conçu pour être utilisé avec les embouts robustes et les joints d'entrée de câble de TE. Il est adapté à la fixation sur divers substrats de gaine de câble, notamment le polyéthylène, le PVC, le polychloroprène et les métaux tels que l'acier et l'aluminium.