Fiabilité et durabilité
Les accessoires thermorétractables Raychem de TE sont résistants aux hydrocarbures et aux températures extrêmes, et permettent de protéger les câbles contre les frottements et l'usure provoqués par les pinces P et les pontets. Les matériaux thermorétractables simplifient l'installation et facilitent le dimensionnement. Nos accessoires Raychem comprennent des entretoises, des bagues, des œillets et des dispositifs de support qui représentent des touches de finition idéales pour les faisceaux et les assemblages électriques dans un large éventail d'environnements et d'applications.
Caractéristiques du produit :
Accessoires thermorétractables
- Adapté à l'environnement d’exploitation du circuit
- Rallonge la durée de vie des circuits
- Rétablit les performances d'origine
- Amortissement des vibrations
- Thermorétractable
- Résistance hydraulique
- Résistant à la température
- Installation facile
Bague d'entrée latérale (SEB)
Numéros de pièces
Bague en silicone réutilisable à entrée latérale pré-enroulée conçue pour être utilisée dans des applications à haute température où des rubans adhésifs ou d'autres œillets moulés sont utilisés. Une bande de cette bague d'entrée latérale remplace jusqu'à 1,82 mètres et 40 rouleaux de rubans adhésifs traditionnels. Le matériau est réticulé et thermoformé pour se conformer naturellement à la configuration de faisceau serré de son application. La bague d'entrée latérale standard est dépourvue de couche adhésive. Elle est donc facile à retirer et peut être réutilisée souvent après les réparations.
Description de la pièce | Numéro de pièce | Longueur en pouces - Non enroulé |
---|---|---|
SEB-A | CS9490-000 | 1.00 |
SEB-B | CS9491-000 | 2.00 |
SEB-C | CS9492-000 | 3.00 |
SEB-D | CS9493-000 | 4.00 |
SEB-E | CS9494-000 | 6.00 |
SEB-F | CS9495-000 | 9.00 |
Température de fonctionnement : -75 oC à 180 oC
Bobines thermorétractables
202W302 à 342
Les bobines thermorétractables offrent une excellente solution de positionnement, d'amorti et de protection des câbles ou des tuyaux contre les pinces P et les ligatures.
Matériaux disponibles
Matériau | Description du matériau | Pré-revêtement | Adhésif |
---|---|---|---|
-3 | Polyoléfine, semi-rigide | /42 ou /86 | S1017 ou S1048 |
-4 | Polyoléfine, flexible | /42 ou /86 | S1017 ou S1048 |
-12 | Fluoroélastomère | N/A | S1255-04 |
-25 | Élastomère résistant aux fluides | /86 ou /225 | S1017 ou S1048 ou S1125 |
-130 | Polyoléfine flexible | /42 ou /86 | S1017 |
Dilatation carrée = matériau -130
Dilatation circulaire = matériaux -3, -4, 12 et -25
Anneau de positionnement thermorétractable
400W242
Grâce à sa capacité de dilatation élevée, l'anneau de positionnement thermorétractable s'adapte à toute la plage de diamètres. Offre d'excellentes propriétés mécaniques, thermiques et chimiques. L'anneau maintient les tuyaux/conduits ensemble, optimisant ainsi l'espace.
Matériau | Description du matériau | Pré-revêtement | Adhésif |
---|---|---|---|
-3 | Polyoléfine, semi-rigide | /42 ou /86 | S1017 ou S1048 |
-4 | Polyoléfine, flexible | /42 ou /86 | S1017 ou S1048 |
-25 | Élastomère, résistant aux fluides | /86 ou /225 | S1017 ou S1048 |
-100 | Polyoléfine, Zerohal | N/A | S1030 |
-130 | Polyoléfine flexible | /42 ou /86 | S1017 |
Dilatation triangulaire = matériau - 130
Dilatation circulaire = matériaux -3, -4, -25 et -100
Sélection d'applications :
Accessoires thermorétractables
- Protection des faisceaux de fils
- Espacement des fils
- Amortissement des vibrations