Assurez la protection contre l'humidité avec des joints d'entrée de câbles
Nos joints d’entrée de câble (CES) Raychem, sont des produits thermorétractables étanches, offrant une étanchéité à long terme pour les pénétrations de câbles dans les panneaux, les boîtes de jonction et les cloisons. Nos CES thermorétractables sont disponibles avec leur zone moulée comportant une ouverture pour une seule entrée de fil ou de câble, ou avec deux, trois ou quatre jambes de taille égale pour assurer l'étanchéité de plusieurs fils ou câbles. Nos joints d'entrée de câbles sont disponibles en types standard et filetés, sont dotés d'un adhésif appliqué en usine et peuvent accueillir un ou plusieurs câbles d'un diamètre allant jusqu'à 2,5 pouces. Nous fabriquons également d'autres formes disponibles dans une configuration blindée EMI.
Caractéristiques du produit
Joints d'entrée de câbles
- Support
- Thermorétractable
- Mise à la terre et collage
- Protection EMI
- Étanchéité à l'humidité
- Corps métalliques ou en plastique
- Dérivations multi-ramifications
- Adhésif préinstallé
- Disponible en angle droit
- Permet d'éviter le fluage du plastique pour une étanchéité à long terme
Options des produits
Joints d'entrée de câbles
Type de produit | Température de fonctionnement |
---|---|
Standard | -55 °C à 90 °C |
Dérivation | -55 °C à 90 °C |
Fileté | -55 °C à 90 °C |
Dérivation filetée | -55 °C à 90 °C |
Fileté à angle droit | -55 °C à 90 °C |
Dérivation à angle droit | -55 °C à 90 °C |
Nos joints d'entrée de câbles thermorétractables (CES) sont conçus pour fournir un joint étanche à l'eau et à la fumée, là où les câbles pénètrent dans les boîtes de connexion, les cloisons ou autres boîtiers. Nos produits CES sont fabriqués avec un corps moulé en polyoléfine thermorétractable ignifuge et en adhésif thermoplastique thermofusible, avec un écrou moulé ou en nylon.
Applications types
- Entrée de câbles dans des boîtes de jonction, les panneaux et à travers les cloisons