Support de câbles avec dérivations et transitions de câbles
Les dérivations et les transitions de câbles thermorétractables Raychem de TE offrent une protection de support pour les assemblages de câbles utilisés dans des environnements difficiles. Ces produits de support de câbles aident à prévenir la pénétration par l'eau de mer, les carburants et les solvants à base de pétrole. Les dérivations et les transitions de câbles sont disponibles dans des formes classiques en « T » ou « Y » ou avec plusieurs ouvertures pour les câbles multi-ramifiés, et avec tout un éventail d'angles et de branches de sortie afin d'offrir un support, une étanchéité et une protection mécanique pour les assemblages de faisceaux de câbles multi-ramifications.
Caractéristiques du produit :
Dérivations/Transitions
- Résistance à l'abrasion
- Auto-étanchéité pour l'imperméabilisation (pièces revêtues d'étanchéifiant uniquement)
- Protection mécanique
- Thermorétractable pour une variabilité de la plage de tailles Facilité d’installation
- Résistants à la température et aux solvants
- Support pour les dérivations de câbles
- Disponible en plusieurs tailles
85049
Certifié SAE AS85049/142
QFT
Transition thermorétractable configurable
8:1
La plus grande transition disponible
TE propose plusieurs embouts/dérivations de ramification de 2 à 8 branches individuelles pour assurer l'étanchéité et le support.
- John Kuster,
- Chef de produit principal
Systèmes de faisceaux et leurs composants
Composants | Système 10 | Système 20 | Système 25 | Système 30 | Système 100 | Système 200 | Système 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubes | Versafit | NT-FR | DR-25 | VPB | ZHTM | RW-200 | RT555 |
Pièce moulée | -3, -4, -71 | -51 | -25 | -50 | -100 | -12 | -55 |
Adhésif | S1017, S1030 | S1124, S1048 | S1048, S1125 | S1125, S1255-04 | S1030, S1125 | S1125, S1255-04 | S1255-04 |
Pré-revêtement | /42, /180 | /164, /86 | /86, /225 | N/A | /180 | N/A | N/A |
Tableau de sélection des matériaux
Numéro de matériau | Description | Plage de températures de fonctionnement |
---|---|---|
-3 | Polyoléfine semi-rigide modifiée | -55 °C à 135 °C |
-4 | Polyoléfine flexible | -55 °C à 135 °C |
-5 | Élastomère, flexible | -70 oC à 121 oC |
-12 | Fluroélastomère modifié | -55 °C à 200 °C |
-25 | Élastomère modifié résistant aux fluides | -75 °C à 150 °C |
-50 | Élastomère modifié résistant aux fluides | -55 °C à 150 °C |
-51 | Fluroélastomère résistant aux produits chimiques | -55 °C à 135 °C |
-71 | Polyoléfine semi-rigide modifiée | -55 °C à 135 °C |
-100 | Matériau à faible risque d'incendie | -30 °C à 105 °C |
-130 | Polyoléfine semi-rigide modifiée | -20 °C à 70 °C |
Référence croisée M85049/142
Numéro de tiret | Description de la pièce du fabricant |
---|---|
01 | R85049/142-01 |
02 | R85049/142-02 |
03 | R85049/142-03 |
04 | R85049/142-04 |
05 | R85049/142-05 |
06 | R85049/142-06 |
07 | R85049/142-07 |
08 | R85049/142-08 |
09 | R85049/142-09 |
10 | R85049/142-10 |
11 | R85049/142-11 |
12 | R85049/142-12 |
13 | R85049/142-13 |
Sélection d'applications :
Dérivations/Transitions
- Terminaisons de cordons d'alimentation
- Faisceaux à plusieurs ramifications